型号 | 外部 材质 | 安装孔尺寸 | LED | LED颜色 | 头部 形状 | 接线方式 | 开关形式 | 操作类型 | 开关组合 | 防护等级 | 规格 | 接触电阻 | 绝缘电阻 | 绝缘强度 |
MMKB-19GQ-11Y-21 | 不锈钢 | φ19 | 无 | - | 平圆型 | 焊接端子 | 双断点快动转换触头 | 90° 二位置保持 可拔出 | 1NO1NC | IP40 | 5A 250V | ≤50mΩ | ≥1000MΩ | 2000VAC |
MMKB-19GQ-22Y-21 | 2NO2NC | |||||||||||||
MMKB-19AGQ-11Y-21 | 接线插片 (2.8×0.5mm) | 单断点快动转换触头 | 1NO1NC | IP65 | ||||||||||
MMKB-19AGQ-22Y-31 | 45°三位置保持可拔出 | 2NO2NC | ||||||||||||
MMKB-19AGQ30-11Y-21-R | φ30 | 有 (环状) | 红 | 接线插片 (2.4×0.3mm) | 45°~60° 二位置保持 可拔出 | 1NO1NC | IP40 | |||||||
MMKB-19AGQ30-11Y-21-G | 绿 | |||||||||||||
MMKB-19AGQ30-11Y-21-Y | 黄 | |||||||||||||
MMKB-19AGQ30-11Y-23-R | 红 | 90° 二位置自复 | ||||||||||||
MMKB-19AGQ30-11Y-23-G | 绿 | |||||||||||||
MMKB-19AGQ30-11Y-23-Y | 黄 | |||||||||||||
MMKB-19AGQ30-22Y-31-R | 红 | 45° 三位置保持 可拔出 | 2NO2NC | |||||||||||
MMKB-19AGQ30-22Y-31-G | 绿 | |||||||||||||
MMKB-19AGQ30-22Y-31-Y | 黄 |
型号 | 外部 材质 | 安装孔尺寸 | LED | LED颜色 | 头部 形状 | 接线方式 | 开关形式 | 操作类型 | 开关组合 | 防护等级 | 规格 | 接触电阻 | 绝缘电阻 | 绝缘强度 |
MMKB-19GQ-11Y-21 | 不锈钢 | φ19 | 无 | - | 平圆型 | 焊接端子 | 双断点快动转换触头 | 90° 二位置保持 可拔出 | 1NO1NC | IP40 | 5A 250V | ≤50mΩ | ≥1000MΩ | 2000VAC |
MMKB-19GQ-22Y-21 | 2NO2NC | |||||||||||||
MMKB-19AGQ-11Y-21 | 接线插片 (2.8×0.5mm) | 单断点快动转换触头 | 1NO1NC | IP65 | ||||||||||
MMKB-19AGQ-22Y-31 | 45°三位置保持可拔出 | 2NO2NC | ||||||||||||
MMKB-19AGQ30-11Y-21-R | φ30 | 有 (环状) | 红 | 接线插片 (2.4×0.3mm) | 45°~60° 二位置保持 可拔出 | 1NO1NC | IP40 | |||||||
MMKB-19AGQ30-11Y-21-G | 绿 | |||||||||||||
MMKB-19AGQ30-11Y-21-Y | 黄 | |||||||||||||
MMKB-19AGQ30-11Y-23-R | 红 | 90° 二位置自复 | ||||||||||||
MMKB-19AGQ30-11Y-23-G | 绿 | |||||||||||||
MMKB-19AGQ30-11Y-23-Y | 黄 | |||||||||||||
MMKB-19AGQ30-22Y-31-R | 红 | 45° 三位置保持 可拔出 | 2NO2NC | |||||||||||
MMKB-19AGQ30-22Y-31-G | 绿 | |||||||||||||
MMKB-19AGQ30-22Y-31-Y | 黄 |
价格说明
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|