型号 | 操作类型 | 开关组合 | 外部材质 | 基座材质 | 头部形状 | 接线方式 | 开关形式 | 防护 等级 | 安装 孔径 | 规格 | 绝缘电阻 | 绝缘强度 |
MMSS-19BGQ-11X-21 | 90° 二位置保持 | 1NO1NC | 不锈钢 | PA | 旋钮 | 接线插片 (2.8×0.5mm) | 双断点快动转换触头 | IP40 | φ19 | 5A 250V | ≥1000MΩ | 2000VAC |
MMSS-19BGQ-11X-23 | 90° 二位置自复 | |||||||||||
MMSS-19BGQ-22X-31 | 45° 三位置保持 | 2NO2NC | ||||||||||
MMSS-19BGQ-22X-32 | 45° 三位置半自复 (左保持,右自复) | |||||||||||
MMSS-19BGQ-22X-33 | 45° 三位置自复 |
价格说明
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|