终端继电器 1c×16型
商品
评价
详情
  • 终端继电器 1c×16型
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

终端继电器 1c×16型

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
尺寸图
规格表
型号MUM-16P-24-16A
继电器规格1c/16A/24V DC
测试电压0.5KV,50HZ,1min
阻抗1000MΩ,DC500V
使用温度范围-20℃~+50℃
使用电线范围AWG22~14
线圈电压24V DC
线圈功率540mW
输出负载电压30V DC/240V AC
输出负载电流16A(MAX)
输入与接线方式端子台 棒形端子 >>点击此处
MIL连接器 MIL20芯插孔
XH连接器 NYXH-5-FM-50P >>点击此处
材质规格
主体尼龙(UL94-V0)
盖板PC(UL94-V2)
电路板FR-4(UL94-V0)
特长
搭载16个TE制OZ-SS-124L继电器
●公共端输入模式。
●有端子台,MIL连接器,XH连接器三种输入方式。
●配有整流回路,信号无正负限制。
●适用于DIN导轨安装。
·有关继电器的规格性能,请通过TE的正式登载规格进行确认。
 

规格表




型号MUM-16P-24-16A
继电器规格1c/16A/24V DC
测试电压0.5KV,50HZ,1min
阻抗1000MΩ,DC500V
使用温度范围-20℃~+50℃
使用电线范围AWG22~14
线圈电压24V DC
线圈功率540mW
输出负载电压30V DC/240V AC
输出负载电流16A(MAX)
输入与接线方式端子台 棒形端子 >>点击此处
MIL连接器 MIL10芯插孔
XH连接器 NYXH-5-FM-50P >>点击此处

概述・特性

[ M ]材质特性
主体尼龙(UL94-V0)
盖板PC(UL94-V2)
电路板FR-4(UL94-V0)



常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 控制/电子元件 > 控制 > 继电器 > 终端继电器 > 终端继电器 1c×16型
单价(未税):
数量:
减少产品数量
增加产品数量
产品数量价格发货日说明
总价(含税):
总价(未税):
分享商品
分享
联系米思米客服
客服
查看产品目录
产品目录
加入购物车
关闭窗口
关闭窗口
返回
查看产品目录
添加
减少
规格尺寸
追加工尺寸
概述特性
展开产品规格表
设置参数 追加工
重置 重置产品型号选择
关闭参数详情
展开重新选择  共 个备选型号
展开重新选择
型号未确定
(请设置参数)
确定
商品浏览记录
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
米思米商品浏览记录
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
米思米cad浏览记录
米思米官网登录
我的米思米
米思米官网网址
首页