终端继电器 1c×8型
商品
评价
详情
  • 终端继电器 1c×8型
  • 终端继电器 1c×8型
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

终端继电器 1c×8型

型号:
重选 
型号:
请确定型号 
查看规格
预览
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
尺寸图
规格表
型号MUM-8P-24-16A
继电器规格1c/16A/24V DC
测试电压0.5KV,50HZ,1min
阻抗1000MΩ,DC 500V
使用温度范围-20℃~+50℃
使用电线范围AWG22~14
线圈电压5~48V DC
线圈功率540mW
输出负载电压30V DC/240V AC
输出负载电流16A
输入与接线方式端子台 棒形端子 >>点击此处
MIL连接器 MIL10芯插孔
XH连接器 NYXH-5-FM-50P >>点击此处
材质规格
主体尼龙(UL94-V0)
盖板PC(UL94-V2)
电路板FR-4(UL94-V0)
特长
搭载8个TE制OZ-SS-124L继电器
●公共端输入模式。
●有端子台,MIL连接器,XH连接器三种输入方式。
●适用于DIN导轨安装。
·有关继电器的规格性能,请通过TE的正式登载规格进行确认。
 

规格表




型号MUM-8P-24-16A
继电器规格1c/16A/24V DC
测试电压0.5KV,50HZ,1min
阻抗1000MΩ,DC 500V
使用温度范围-20℃~+50℃
使用电线范围AWG22~14
线圈电压5~48V DC
线圈功率540mW
输出负载电压30V DC/240V AC
输出负载电流16A
输入与接线方式端子台 棒形端子 >>点击此处
MIL连接器 MIL10芯插孔
XH连接器 NYXH-5-FM-50P >>点击此处

概述・特性

[ M ]材质特性
主体尼龙(UL94-V0)
盖板PC(UL94-V2)
电路板FR-4(UL94-V0)



常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 控制/电子元件 > 控制 > 继电器 > 终端继电器 > 终端继电器 1c×8型
单价(未税):
数量:
总价(含税):
总价(未税):
分享
客服
产品目录
加入购物车
规格尺寸
追加工尺寸
概述特性
设置参数 追加工
重置
  共 个备选型号
型号未确定
(请设置参数)
确定
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
我的米思米
首页