型号 | MUM-4P-24-6A-W |
继电器规格 | 1a/6A/24V DC |
测试电压 | 0.5KV,50HZ,1min |
阻抗 | 1000MΩ |
使用温度范围 | -20℃~50℃ |
使用电线范围 | AWG22~14 |
线圈电压 | 5~48V DC |
线圈功率 | 200mW |
输出负载电压 | 30V DC/240V AC |
输出负载电流 | 6A |
主体 | 尼龙(UL94-V0) |
盖板 | PC(UL94-V2) |
电路板 | FR-4(UL94-V0) |
经济型 500万次 带屏蔽 TRVVP 300V 中低速运动电缆 | 经济型 500万次 对绞 带屏蔽 TRVVPS 中低速运动电缆 | 经济型 500万次 TRVV 300V 中低速运动电缆 | 经济型热缩管 3:1双壁管高温胶 耐高温120℃ |
型号 | MUM-4P-24-6A-W |
继电器规格 | 1a/6A/24V DC |
测试电压 | 0.5KV,50HZ,1min |
阻抗 | 1000MΩ |
使用温度范围 | -20℃~50℃ |
使用电线范围 | AWG22~14 |
线圈电压 | 5~48V DC |
线圈功率 | 200mW |
输出负载电压 | 30V DC/240V AC |
输出负载电流 | 6A |
主体 | 尼龙(UL94-V0) |
盖板 | PC(UL94-V2) |
电路板 | FR-4(UL94-V0) |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|