外形图 | 内部接线图 | 卡簧尺寸 | |
GPR-MSL-2CD | ![]() | ![]() | ![]() |
GPR-MSH-2CD | ![]() | ![]() | ![]() |
GPR-MSL-4CD | ![]() | ![]() | ![]() |
GPR-MSH-4CD | ![]() | ![]() | ![]() |
类型 | 型号 | 端子排 | 适用继电器 |
手指防护罩型 | GPR-MSL-2CD | 2层 | 标准2C用(GPR-M-2CL-**) |
GPR-MSH-2CD | 3层 | ||
GPR-MSL-4CD | 2层 | 标准4C用(GPR-M-4CL-**) | |
GPR-MSH-4CD | 3层 |
类型 | 型号 | 端子排 | 适用继电器 |
手指防护罩型 | GPR-MSL-2CD | 2层 | 标准2C用(GPR-M-2CL-**) |
GPR-MSH-2CD | 3层 | ||
GPR-MSL-4CD | 2层 | 标准4C用(GPR-M-4CL-**) | |
GPR-MSH-4CD | 3层 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|