类型 | 型号 | 线圈额定电压 | 动作指示灯 | 接点触点构成 | 重量 (g) |
动作显示灯内置型 | GPR-2R-1CL-A100 | AC100/110V | LED (红) | 1C | 20 |
GPR-2R-1CL-A200 | AC200/220V | ||||
GPR-2R-1CL-D24 | DC24V | LED (绿) | |||
动作显示灯及 二极管内置型 | GPR-2R-1CL-D24-D | ||||
动作显示灯内置型 | GPR-2R-2CL-A100 | AC100/110V | LED (红) | 2C | |
GPR-2R-2CL-A200 | AC200/220V | ||||
GPR-2R-2CL-D24 | DC24V | LED (绿) | |||
动作显示灯及 二极管内置型 | GPR-2R-2CL-D24-D |
线圈额定电压 | 额定电流(A) | 动作电压(at23℃) | 复位电压(at23℃) | 线圈电感(H) | 额定功耗 (W) | 最大容许 电压 | ||
50Hz | 60Hz | 铁皮开放时 | 铁皮动作时 | |||||
AC100/(110) | 11 | 9/(10.6) | 80%以下 | 30%以上 | 13.34 | 26.84 | 约0.9 (60Hz) | 110% |
AC200/(220) | 5.5 | 4.5/(5.3) | 51.3 | 102 | ||||
DC24 | 21.8 | 70%以下 | 15%以上 | 4.27 | 8.55 | 约0.53 |
产品规格 | GPR-2R-1CL-** | GPR-2R-2CL-** | ||
额定值 | 控制容量 | 电阻负载 | 10A AC250V/10A DC30V | 5A AC250V/5A DC30V |
感性负载 | 7.5A AC250V/5A DC30V | 2A AC250V/3A DC30V | ||
接点最大容许功率(电阻负载) | AC2,500VA DC300W | AC1,250VA DC150W | ||
接点最大容许电压 | AC440V/DC125V | AC380V/DC125V | ||
接点最大容许电流 | 10A | 5A | ||
接点 | 触头构成 | 1c | 2c | |
接触电阻 | 100mΩ以下 | |||
材质 | Ag合金 | |||
机械性能 | 冲击 | 误动性 | 励磁: 200m/s2; 无励磁: 100m/s2 | |
耐久性 | 1,000m/s2 | |||
振动 | 误动性 | 10~55~10Hz 单振幅0.75mm(双振幅1.5mm) | ||
耐久性 | 10~55~10Hz 单振幅0.75mm(双振幅1.5mm) | |||
耐电压 | 接点与线圈之间 | AC5,000V 50/60Hz 1min | AC5,000V 50/60Hz 1min | |
同级接点之间 | AC1,000V 50/60Hz 1min | AC1,000V 50/60Hz 1min | ||
异极接点之间 | - | AC3,000V 50/60Hz 1min | ||
线圈温度上升的值 | ||||
动作时间 | 15ms以下(外加额定操作电压时不包括接点跳动) | |||
复位时间 | AC 10ms以下DC5ms以下 | AC 15ms以下DC10ms以下 | ||
内置二极管型产品为20ms以下 | ||||
寿命 (耐久性) | 机械性(开闭频度18,000次/h) | AC1,000万次以上,DC2,000万次以上 | ||
电气性 | 10万次以上(额定值负载 开关频率18,000次/h) | |||
使用条件 | 使用环境温度 | -40+70℃(无结露) | ||
存放环境湿度 | 5~85%RH | |||
重量 | 约21g |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|