型号 | H | L | 文字内容 | 包装 | D | 字体 | 字体颜色 | 字号 |
SKMBR-3040-01-10P | 30 | 40 | 紧急停止 | 10P (每包10个) | 22.5 | 中文为 黑体 英文为 Arial | 红色 | 16 |
SKMBR-3040-02-10P | 30 | 40 | 停止 | 黑色 | ||||
SKMBR-3040-03-10P | 30 | 40 | 电源 | |||||
SKMBR-3040-04-10P | 30 | 40 | 启动 | |||||
SKMBR-3040-05-10P | 30 | 40 | 运转中 | |||||
SKMBR-3040-06-10P | 30 | 40 | 操作准备 | |||||
SKMBR-3040-07-10P | 30 | 40 | 运转 | |||||
SKMBR-3040-08-10P | 30 | 40 | 复位 | |||||
SKMBR-3040-09-10P | 30 | 40 | 异常 | |||||
SKMBR-3040-10-10P | 30 | 40 | 异常复位 | |||||
SKMBR-3040-11-10P | 30 | 40 | START | |||||
SKMBR-3040-12-10P | 30 | 40 | STOP | |||||
SKMBR-3040-13-10P | 30 | 40 | RESET | |||||
SKMBR-3040-14-10P | 30 | 40 | POWER | |||||
SKMBR-3040-15-10P | 30 | 40 | RUN | |||||
SKMBR-3040-16-10P | 30 | 40 | 手动 自动 | |||||
SKMBR-3040-17-10P | 30 | 40 | ON OFF | |||||
SKMBR-3040-18-10P | 30 | 40 | 开 关 | |||||
SKMBR-4050-01-10P | 40 | 50 | 紧急停止 | 30.5 | 红色 | |||
SKMBR-4050-02-10P | 40 | 50 | 停止 | 黑色 | ||||
SKMBR-4050-03-10P | 40 | 50 | 电源 | |||||
SKMBR-4050-04-10P | 40 | 50 | 启动 | |||||
SKMBR-4050-05-10P | 40 | 50 | 运转中 | |||||
SKMBR-4050-06-10P | 40 | 50 | 操作准备 | |||||
SKMBR-4050-07-10P | 40 | 50 | 运转 | |||||
SKMBR-4050-08-10P | 40 | 50 | 复位 | |||||
SKMBR-4050-09-10P | 40 | 50 | 异常 | |||||
SKMBR-4050-10-10P | 40 | 50 | 异常复位 | |||||
SKMBR-4050-11-10P | 40 | 50 | START | |||||
SKMBR-4050-12-10P | 40 | 50 | STOP | |||||
SKMBR-4050-13-10P | 40 | 50 | RESET | |||||
SKMBR-4050-14-10P | 40 | 50 | POWER | |||||
SKMBR-4050-15-10P | 40 | 50 | RUN | |||||
SKMBR-4050-16-10P | 40 | 50 | 手动 自动 | |||||
SKMBR-4050-17-10P | 40 | 50 | ON OFF | |||||
SKMBR-4050-18-10P | 40 | 50 | 开 关 |
材质 | 树脂 |
厚度 | 1.5mm |
加工方法 | 从背面雕刻入墨 |
型号 | H | L | 文字内容 | 包装 | D | 字体 | 字体颜色 | 字号 |
SKMBR-3040-01-10P | 30 | 40 | 紧急停止 | 10P (每包10个) | 22.5 | 中文为 黑体 英文为 Arial | 红色 | 16 |
SKMBR-3040-02-10P | 30 | 40 | 停止 | 黑色 | ||||
SKMBR-3040-03-10P | 30 | 40 | 电源 | |||||
SKMBR-3040-04-10P | 30 | 40 | 启动 | |||||
SKMBR-3040-05-10P | 30 | 40 | 运转中 | |||||
SKMBR-3040-06-10P | 30 | 40 | 操作准备 | |||||
SKMBR-3040-07-10P | 30 | 40 | 运转 | |||||
SKMBR-3040-08-10P | 30 | 40 | 复位 | |||||
SKMBR-3040-09-10P | 30 | 40 | 异常 | |||||
SKMBR-3040-10-10P | 30 | 40 | 异常复位 | |||||
SKMBR-3040-11-10P | 30 | 40 | START | |||||
SKMBR-3040-12-10P | 30 | 40 | STOP | |||||
SKMBR-3040-13-10P | 30 | 40 | RESET | |||||
SKMBR-3040-14-10P | 30 | 40 | POWER | |||||
SKMBR-3040-15-10P | 30 | 40 | RUN | |||||
SKMBR-3040-16-10P | 30 | 40 | 手动 自动 | |||||
SKMBR-3040-17-10P | 30 | 40 | ON OFF | |||||
SKMBR-3040-18-10P | 30 | 40 | 开 关 | |||||
SKMBR-4050-01-10P | 40 | 50 | 紧急停止 | 30.5 | 红色 | |||
SKMBR-4050-02-10P | 40 | 50 | 停止 | 黑色 | ||||
SKMBR-4050-03-10P | 40 | 50 | 电源 | |||||
SKMBR-4050-04-10P | 40 | 50 | 启动 | |||||
SKMBR-4050-05-10P | 40 | 50 | 运转中 | |||||
SKMBR-4050-06-10P | 40 | 50 | 操作准备 | |||||
SKMBR-4050-07-10P | 40 | 50 | 运转 | |||||
SKMBR-4050-08-10P | 40 | 50 | 复位 | |||||
SKMBR-4050-09-10P | 40 | 50 | 异常 | |||||
SKMBR-4050-10-10P | 40 | 50 | 异常复位 | |||||
SKMBR-4050-11-10P | 40 | 50 | START | |||||
SKMBR-4050-12-10P | 40 | 50 | STOP | |||||
SKMBR-4050-13-10P | 40 | 50 | RESET | |||||
SKMBR-4050-14-10P | 40 | 50 | POWER | |||||
SKMBR-4050-15-10P | 40 | 50 | RUN | |||||
SKMBR-4050-16-10P | 40 | 50 | 手动 自动 | |||||
SKMBR-4050-17-10P | 40 | 50 | ON OFF | |||||
SKMBR-4050-18-10P | 40 | 50 | 开 关 |
材质 | 树脂 |
厚度 | 1.5mm |
加工方法 | 从背面雕刻入墨 |
价格说明
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|