• 铭牌 通用型
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

铭牌 通用型

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
尺寸图
特长  通用铭牌
●多文字、多尺寸可选。
●背面附有双面胶带,方便粘贴。
·H>L时 ,不可制作。

规格表




型号HL *1文字编号包装文字内容字体字体颜色字号
SKMBK10
15
20
15
20
25
30
40
50
0110P
(每包10个)
紧急停止黑体红色16
02停止黑色
03电源
04启动
05运转中
06操作准备
07运转
08复位
09异常
10异常复位
11STARTArial
12STOP
13RESET
14POWER
15RUN
*1 L<25mm时,文字内容只适用于两字(02~04,07~09)

概述・特性

[ M ]材质特性
材质树脂
厚度1.5mm
加工方法从背面雕刻入墨

价格说明

1.划线价格为该商品标准销售价或曾经的销售价,并非原价。
2.非划线价格为商品的实时标价,成交价格根据商品促销、数量折扣或优惠券的使用情况存在差异,最终以下订时显示的价格为准。

尺寸图

常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 控制/电子元件 > 箱体 > 标识用品 > 铭牌 > 铭牌 通用型
您还有2项规格未选
关闭窗口
关闭窗口
关闭窗口
商品浏览记录
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
米思米商品浏览记录
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
米思米cad浏览记录
单价(未税):
数量:
减少产品数量
增加产品数量
产品数量价格发货日说明
总价(含税):
总价(未税):
分享商品
分享
联系米思米客服
客服
查看产品目录
产品目录
米思米官网登录
我的米思米
米思米官网网址
首页