型号 | 类型 | 绝缘部位高度 (mm) | 最大直径 (mm) | 螺纹直径 | 紧固扭矩 (N·m) | 自重 (g/个) | 数量 | |
螺栓 | 螺母 | |||||||
MJSD20-6P | 标准型 | 20 | 22 | - | M6×7 | 4~5 | 9 | 6个/包 |
MJSD24-6P | 24 | 29 | - | M6×8 | 12 | |||
MJSD32S-6P | 32 | 22 | - | M6×8 | 11 | |||
MJSD20T-6P | 20 | 22 | M6×13 | M6×7 | 12 | |||
MJSD24T-6P | 24 | 29 | M6×13 | M6×8 | 15 | |||
MJSD32ST-6P | 32 | 22 | M6×13 | M6×8 | 14 | |||
MJSD32-6P | 32 | 39 | - | M8×10 | 20 | 28 | ||
MJSD32T-6P | 32 | 39 | M8×20 | M8×10 | 36 | |||
MJSD24P-6P | 面板安装型 | 24 | 29 | M5×5 | M5×6.5 | 20 | 15 | |
MJSD24SP-6P | 24 | 22 | 12 | |||||
MJSD32SP-6P | 32 | 22 | 14 |
材 质 | 绝缘部位 | 聚丙烯(黑色) |
螺栓、螺母 | 铁(镀锌 铬酸盐光泽处理) | |
绝缘电压 | 600V | |
耐电压 | 2500V 1分钟 |
价格说明
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|