类型 | No. | 尺寸(mm) | 适用Dsub 连接器芯数 | |||||
A | B | C | D | E | F (仅BKT-D、BR-D) | |||
BKT-D (板厚1.2mm) BKTL-D (板厚1.6mm) | 9 | 20.2 | 11.2 | 25.0 | 55 | 25 | 45 | 9 |
15 | 28.4 | 33.3 | 65 | 55 | 15 | |||
25 | 42.2 | 47.0 | 75 | 65 | 25 | |||
37 | 58.6 | 63.5 | 95 | 85 | 37 | |||
50 | 56.2 | 14.4 | 61.1 | 90 | 80 | 50 | ||
BR-D (板厚2mm) BRL-D (板厚2mm) | 9 | 19.8 | 11.2 | 25.0 | 55 | 45 | 9 | |
15 | 28.0 | 33.3 | 65 | 55 | 15 | |||
25 | 41.8 | 47.0 | 75 | 65 | 25 | |||
37 | 58.2 | 63.5 | 95 | 85 | 37 | |||
BRL-D | 50 | 55.8 | 14.4 | 61.1 | 90 | - | 50 |
材质 | SPCC |
表面处理 | 镀镍 |
价格说明
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|