型号 | 尺寸(mm) | 重量(g) | 单价 | 单价折扣率 | ||||||
L1 | L2 | φD1 | φD2 | M | 1~10个 | 11~20个 | 21~30个 | 31个以上 | ||
BXKP-HY-1 | 12 | 12 | 18 | 12 | 6 | 24.3 | 标准单价 | 另定 | ||
BXKP-HY-2 | 7 | 12 | 18 | 12 | 6 | 23.4 | ||||
BXKP-HY-3 | 12.5 | 10 | 15 | 12 | 5 | 17.4 | ||||
BXKP-HY-4 | 7.5 | 10 | 15 | 12 | 5 | 13.9 | ||||
BXKP-HY-5 | 13 | 10 | 15 | 10 | 4 | 13.5 | ||||
BXKP-HY-6 | 8 | 10 | 15 | 10 | 4 | 13.1 | ||||
BXKP-HY-7 | 10.5 | 8 | 12 | 8 | 3 | 6.4 | ||||
BXKP-HY-8 | 6.5 | 8 | 12 | 8 | 3 | 6.3 |
材质 | 黄铜 |
表面处理 | 镀亮铬 |
价格说明
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|