热收缩管 接地线用 阻燃 经济型
商品
评价
详情
  • 热收缩管 接地线用 阻燃 经济型
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

热收缩管 接地线用 阻燃 经济型

型号:
重选 
型号:
请确定型号 
查看规格
预览
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
型号每盒装收缩前尺寸(mm)完全收缩后尺寸(mm)重量
(g/m)
内径壁厚内径壁厚
HSHTYG-2-10P1m×10根2.5±0.30.2±0.1≤1.000.42±0.062.3
HSHTYG-3-10P3.5±0.30.25±0.1≤1.500.46±0.063.1
HSHTYG-4-10P4.5±0.3≤2.000.48±0.065.6
HSHTYG-5-10P5.5±0.4≤2.500.5±0.15.2
HSHTYG-6-10P6.5±0.40.28±0.12≤3.000.56±0.18.3
HSHTYG-8-10P8.5±0.50.3±0.12≤4.000.6±0.19.1
HSHTYG-10-10P10.5±0.5≤5.0010.6
HSHTYG-12-10P12.5±0.5≤6.0012.8
材质规格
项目特性值
材质乙烯醋酸乙烯酯
开始收缩温度(℃)90
温度等级(℃)125
径向收缩率(%)≥50
轴向收缩率(%)≤5
抗张强度(MPa)≥10.4
断裂伸长率(%)≥200
老化后抗张强度(MPa)≥7.3
断裂伸长率(%)≥100
耐电压等级(V)600
体积电阻率(Ω·cm)1014
击穿强度(kV/mm)≥15
燃烧性VW-1
同心率(%)≥65
颜色黄/绿
收缩率2.5 : 1
特长
90℃收缩的地线的热收缩管
●符合欧洲标准地线色彩的热收缩管。
●满足UL224VW-1阻燃等级。
●无卤黄绿热收缩管。
 

规格表




型号每盒装收缩前尺寸(mm)完全收缩后尺寸(mm)重量
(g/m)
内径壁厚内径壁厚
HSHTYG-2-10P1m×10根2.5±0.30.2±0.1≤1.000.42±0.062.3
HSHTYG-3-10P3.5±0.30.25±0.1≤1.500.46±0.063.1
HSHTYG-4-10P4.5±0.3≤2.000.48±0.065.6
HSHTYG-5-10P5.5±0.4≤2.500.5±0.15.2
HSHTYG-6-10P6.5±0.40.28±0.12≤3.000.56±0.18.3
HSHTYG-8-10P8.5±0.50.3±0.12≤4.000.6±0.19.1
HSHTYG-10-10P10.5±0.5≤5.0010.6
HSHTYG-12-10P12.5±0.5≤6.0012.8

概述・特性

材质/性能
项目特性值
材质乙烯醋酸乙烯酯
开始收缩温度(℃)90
温度等级(℃)125
径向收缩率(%)≥50
轴向收缩率(%)≤5
抗张强度(MPa)≥10.4
断裂伸长率(%)≥200
老化后抗张强度(MPa)≥7.3
断裂伸长率(%)≥100
耐电压等级(V)600
体积电阻率(Ω·cm)1014
击穿强度(kV/mm)≥15
燃烧性VW-1
同心率(%)≥65
颜色黄/绿
收缩率2.5 : 1
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 接线 > 软管 > 热收缩管 > 热收缩管 接地线用 阻燃 经济型
单价(未税):
数量:
总价(含税):
总价(未税):
分享
客服
产品目录
加入购物车
规格尺寸
追加工尺寸
概述特性
设置参数 追加工
重置
  共 个备选型号
型号未确定
(请设置参数)
确定
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
我的米思米
首页