热收缩管 非阻燃 黑色
商品
评价
详情
  • 热收缩管 非阻燃 黑色
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

热收缩管 非阻燃 黑色

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
型号每盒装收缩前尺寸(mm)完全收缩后尺寸(mm)重量
(g/m)
内径壁厚内径壁厚
HSHTS-V2-2-B-10P1m×10根2.5±0.20.20±0.08≤1.000.42±0.102.25
HSHTS-V2-3-B-10P3.5±0.30.25±0.10≤1.50.46±0.103.03
HSHTS-V2-4-B-10P4.6±0.30.25±0.10≤2.000.46±0.105.67
HSHTS-V2-5-B-10P5.5±0.40.25±0.10≤2.500.50±0.107.2
HSHTS-V2-6-B-10P6.5±0.40.28±0.12≤3.000.55±0.108.34
HSHTS-V2-8-B-10P8.5±0.50.30±0.12≤4.000.58±0.109.11
HSHTS-V2-10-B-10P10.5±0.50.30±0.12≤5.000.58±0.1010.6
材质规格
项目特性值
材质乙烯醋酸乙烯酯
收缩温度(℃)90
温度等级(℃)125
颜色黑色
径向收缩率(%)≥50
抗张强度(MPa)≥10.4
断裂伸长率(%)≥200
老化后抗张强度/(MPa)≥7.3
断裂伸长率/%≥100
耐电压等级(V)600
体积电阻率(Ω·cm)1014
击穿电压(V)≥AC2500V-60S,不击穿
耐压强度(kV/mm)≥15
燃烧性VW-1
同心率(%)≥65
收缩率2.5 : 1
特长
无卤环保型、非阻燃型热收缩管
●符合无卤标准的环保型非阻燃热收缩管。
●UL224标准认证。
 

规格表




型号每盒装收缩前尺寸(mm)完全收缩后尺寸(mm)重量
(g/m)
内径壁厚内径壁厚
HSHTS-V2-2-B-10P1m×10根2.5±0.20.20±0.08≤1.000.42±0.102.25
HSHTS-V2-3-B-10P3.5±0.30.25±0.10≤1.50.46±0.103.03
HSHTS-V2-4-B-10P4.6±0.30.25±0.10≤2.000.46±0.105.67
HSHTS-V2-5-B-10P5.5±0.40.25±0.10≤2.500.50±0.107.2
HSHTS-V2-6-B-10P6.5±0.40.28±0.12≤3.000.55±0.108.34
HSHTS-V2-8-B-10P8.5±0.50.30±0.12≤4.000.58±0.109.11
HSHTS-V2-10-B-10P10.5±0.50.30±0.12≤5.000.58±0.1010.6

概述・特性

材质/性能
项目特性值
材质乙烯醋酸乙烯酯
收缩温度(℃)90
温度等级(℃)125
颜色黑色
径向收缩率(%)≥50
抗张强度(MPa)≥10.4
断裂伸长率(%)≥200
老化后抗张强度/(MPa)≥7.3
断裂伸长率/%≥100
耐电压等级(V)600
体积电阻率(Ω·cm)1014
击穿电压(V)≥AC2500V-60S,不击穿
耐压强度(kV/mm)≥15
燃烧性VW-1
同心率(%)≥65
收缩率2.5 : 1
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 接线 > 软管 > 热收缩管 > 热收缩管 非阻燃 黑色
单价(未税):
数量:
减少产品数量
增加产品数量
产品数量价格发货日说明
总价(含税):
总价(未税):
分享商品
分享
联系米思米客服
客服
查看产品目录
产品目录
加入购物车
关闭窗口
关闭窗口
返回
查看产品目录
添加
减少
规格尺寸
追加工尺寸
概述特性
展开产品规格表
设置参数 追加工
重置 重置产品型号选择
关闭参数详情
展开重新选择  共 个备选型号
展开重新选择
型号未确定
(请设置参数)
确定
商品浏览记录
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
米思米商品浏览记录
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
米思米cad浏览记录
米思米官网登录
我的米思米
米思米官网网址
首页