• 编织管 热收缩2:1
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

编织管 热收缩2:1

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
尺寸图
特长  具有热收缩功能的编织管
●在网状保护管中唯一具有热收缩功能的编织管。
●保护电线不受损伤的同时提升美观度。
●适用于易随温度变形的零件。尤其适用于汽车散热片附近。
●具有一定的隔音效果。

规格表




型号长度
(m/根)
收缩前尺寸(mm)收缩后尺寸(mm)重量
(g/m)
内径D壁厚内径d壁厚
HSHTB10-55100.7±0.151.1±0.16.7
HSHTB12-512612
HSHTB20-5201013.8
HSHTB25-52512.517.5
HSHTB30-5301521.4

概述・特性

[ M ]材质特性
材质聚烯烃单丝+聚酯多丝
使用温度范围-40℃~+125℃
开始温度收缩80℃
完全收缩温度120℃
收缩率2:1
标准颜色黑色

价格说明

1.划线价格为该商品标准销售价或曾经的销售价,并非原价。
2.非划线价格为商品的实时标价,成交价格根据商品促销、数量折扣或优惠券的使用情况存在差异,最终以下订时显示的价格为准。

尺寸图

常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 接线 > 软管 > 编织管 > 编织管 热收缩2:1
您还有2项规格未选