编织管 碳纤维 伸缩 耐高温 耐腐蚀
商品
评价
详情
  • 编织管 碳纤维 伸缩 耐高温 耐腐蚀
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

编织管 碳纤维 伸缩 耐高温 耐腐蚀

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
FAQ
尺寸图
热缩管尺寸
规格表
型号长度L
(m/根)
自然折径幅
W(mm)
缩小最小直径
A(mm)
扩大最大直径
B(mm)
BZCX-3-55314
BZCX-8-58610
BZCX-12-512816
BZCX-25-5251833
材质规格
材质碳纤维
使用温度范围-269℃~+650℃
标准颜色黑色
防火UL94 V-0
产品概述
特长 耐腐蚀耐高温(650℃)碳素纤维编织管
●优越的抗冲击性,耐高湿、耐腐蚀。
●能够使配线美观,保护电线不受损伤。
●广泛应用于航空领域。
●共4各款式可供选择,长度为5米。
产品特点
编织管
*图片仅供参考,产品以实物为准
使用案例
保护管
相关产品
规格表
规格表
订购规则

订购规则
型号长度L
(m/根)
自然折径幅
W(mm)
缩小最小直径
A(mm)
扩大最大直径
B(mm)
BZCX-3-55314
BZCX-8-58610
BZCX-12-512816
BZCX-25-5251833

概述・特性
材质特性
材质碳纤维
使用温度范围-269℃~+650℃
标准颜色黑色
防火UL94 V-0

价格说明

1.划线价格为该商品标准销售价或曾经的销售价,并非原价。
2.非划线价格为商品的实时标价,成交价格根据商品促销、数量折扣或优惠券的使用情况存在差异,最终以下订时显示的价格为准。
关于此商品的常见问题 (FAQ)
波纹管和编织管的区别是什么?
PET伸缩编织网管是一款集阻燃和无卤于一身的高性能网管。它能够符合各种工业领域对耐磨保护的要求。尤其是它独特的编织结构可扩充到比原直径大1.5倍的尺寸,更适合于包裹线束,而且能够顺利穿过体积宠大的连接器。 编织网管广泛应用于电脑电源线,线束,胶管,线材加工等行业,起保护及美化作用。
该编织管的特点是什么?
●优越的抗冲击性,耐高湿、耐腐蚀。
●能够使配线美观,保护电线不受损伤。
●广泛应用于航空领域。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 接线 > 软管 > 编织管 > 编织管 碳纤维 伸缩 耐高温 耐腐蚀