型号 | 长度 (m/根) | 内径D (mm) | 最大捆扎内径 (mm) | 重量 (g/m) |
BTUBAS5-10 | 10 | 5 | 6 | 10.5 |
BTUBAS10-10 | 10 | 11 | 21.9 | |
BTUBAS19-5 | 5 | 19 | 20 | 36.4 |
BTUBAS25-5 | 25 | 27 | 46.5 | |
BTUBAS30-5 | 32 | 34 | 60.5 | |
BTUBAS40-5 | 38 | 40 | 66.5 |
材质 | 聚酯单丝+聚酯多丝 |
使用温度范围 | -50℃~+150℃ |
标准颜色 | 黑色 |
阻燃 | VW-1 |
型号 | 长度 (m/根) | 内径D (mm) | 最大捆扎内径(mm) | 重量 (g/m) |
BTUBAS5-10 | 10 | 5.0 | 6.0 | 10.5 |
BTUBAS10-10 | 10.0 | 11.0 | 21.9 | |
BTUBAS19-5 | 5 | 19.0 | 20.0 | 36.4 |
BTUBAS25-5 | 25.0 | 27.0 | 46.5 | |
BTUBAS30-5 | 32.0 | 34.0 | 60.5 | |
BTUBAS40-5 | 38.0 | 40.0 | 66.5 |
材质 | 聚酯单丝+聚酯多丝 |
使用温度范围 | -50℃~+150℃ |
标准颜色 | 黑色 |
阻燃 | VW-1 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|