型号 | JP-509A | JP-510A |
综合应用 | 内建光学式轨迹球,可取代鼠标 | 内建触控板,可取代鼠标 |
连接线 | 1.5M耐用连接线 | |
设计规范 | 适合各种工业及专业用途 | |
尺寸(mm) | 230(长)×160(宽)×26.2(高) | |
系统要求 | 可与IBM PC兼容 操作系统: Win Me/2000/XP/Vista/7 | |
产品包装内容 | 键盘、使用手册 | |
额定电压 | 5V | |
额定电流 | 40mA | |
使用心得 | 小巧稳重,并且为键鼠一体,解决了两条线的杂乱,不占用空间。 解决了键鼠分离后的空间要求,携带方便,质量可靠。 |
型号 | JP-509A | JP-510A |
综合应用 | 内建光学式轨迹球,可取代鼠标 | 内建触控板,可取代鼠标 |
连接线 | 1.5M耐用连接线 | |
设计规范 | 适合各种工业及专业用途 | |
尺寸(mm) | 230(长)×160(宽)×26.2(高) | |
系统要求 | 可与IBM PC兼容 操作系统: Win Me/2000/XP/Vista/7 | |
产品包装内容 | 键盘、使用手册 | |
额定电压 | 5V | |
额定电流 | 40mA | |
使用心得 | 小巧稳重,并且为键鼠一体,解决了两条线的杂乱,不占用空间。 解决了键鼠分离后的空间要求,携带方便,质量可靠。 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|