型号 | JP-505A | JP-409A |
键盘和按键 | 内建光学式轨迹球 适合各种工业及专业用途 | 钢琴镜面按键表面 |
连接线 | 1.8M耐用连接线 | 1.5M耐用连接线 |
尺寸(mm) | 318.6±0.2(长) × 148.8±0.2(宽) × 27.3±0.2(高) | |
按键寿命 | 10,000,000次 | |
系统要求 | 可与IBM PC兼容 操作系统: Win Me/2000/XP/Vista/7 | |
产品包装内容 | 键盘、使用手册 | |
额定电压 | 5V | |
额定电流 | 200mA | 100mA |
使用心得 | 键鼠为一体,解决了键鼠分离拖两条线的杂乱, 不占用空间解决了键鼠分离因空间小无法方便操作的困扰。 | 紧凑简洁的键盘,典雅,小巧又不失厚重扎实的外表的设计,USB HUB使您操作方便,节省宝贵的桌面空间。 |
旧款式 | 新款式 | |||
米思米型号 | JP-505A | JP-505A | ||
长(mm) | 315 | 318.6±0.2 | ||
宽(mm) | 147 | 148.8±0.2 | ||
高(mm) | 21 | 27.3±0.2 |
型号 | JP-505A | JP-409A |
键盘和按键 | 内建光学式轨迹球 适合各种工业及专业用途 | 钢琴镜面按键表面 |
连接线 | 1.8M耐用连接线 | 1.5M耐用连接线 |
尺寸(mm) | 318.6±0.2(长) × 148.8±0.2(宽) × 27.3±0.2(高) | |
按键寿命 | 10,000,000次 | |
系统要求 | 可与IBM PC兼容 操作系统: Win Me/2000/XP/Vista/7 | |
产品包装内容 | 键盘、使用手册 | |
额定电压 | 5V | |
额定电流 | 200mA | 100mA |
使用心得 | 键鼠为一体,解决了键鼠分离拖两条线的杂乱, 不占用空间解决了键鼠分离因空间小无法方便操作的困扰。 | 紧凑简洁的键盘,典雅,小巧又不失厚重扎实的外表的设计,USB HUB使您操作方便,节省宝贵的桌面空间。 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|