型号 | 额定电压 | 层数 | 颜色 (从上层起) | 底座折叠 | 动作类型 | IP等级 | 总长L (mm) | |
LED部 | 蜂鸣器 | |||||||
MST-MG-302 | DC 24V | 3 | 红·黄·绿 | 不可 | 亮灯 | 无 | IP54 | 488.5 |
MST-MG-302Q | 可 | 550.5 | ||||||
MST-MG-302B | 不可 | 有 | 519.5 | |||||
MST-MG-302BQ | 可 | 581.5 |
额定电压 | DC 24V |
使用电压范围 | DC 21.6V~26.4V |
防震等级 | 2G |
额定消耗电流 | 红、黄、绿、蜂鸣器各25mA |
项目 | 材质 |
棱镜 | PC |
底座 | ABS |
蜂鸣器 | ABS |
杆 | PVC |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|