型号 | 长B (mm) | 宽D (mm) | 高E (mm) | 安装孔距A (mm) | 安装孔距C (mm) | 安装孔距K (mm) | F max (mm) | 备注 |
TP30E-630-H | 150 | 110 | 140 | 122 | 90 | 7 | 2 | 立式 |
TP30E-800-H | 150 | 128 | 142 | 122 | 105 | 7 | 2 | 立式 |
TP30E-1000-V | 150 | 190 | 142 | 126 | 152 | 7 | 3 | 卧式 |
TP30E-1000-H | 168 | 125 | 155 | 138 | 105 | 9 | 2 | 立式 |
TP30E-1600-V | 170 | 225 | 153 | 140 | 176 | 7 | 3 | 卧式 |
TP30E-1600-H | 168 | 138 | 155 | 138 | 116 | 9 | 2 | 立式 |
TP30E-2500-V | 194 | 250 | 170 | 170 | 200 | 7 | 4 | 卧式 |
TP30E-3000-V | 194 | 250 | 190 | 170 | 200 | 7 | 4 | 卧式 |
TP30E-4000-V | 194 | 250 | 200 | 170 | 200 | 7 | 4 | 卧式 |
TP30E-5000-V | 220 | 286 | 215 | 208 | 240 | 9 | 4 | 卧式 |
TP30E-6000-V | 220 | 286 | 215 | 208 | 240 | 9 | 4 | 卧式 |
TP30E-7000-V | 220 | 286 | 250 | 208 | 240 | 9 | 4 | 卧式 |
TP30E-7000-H | 240 | 240 | 260 | 200 | 165 | 12 | 4 | 立式 |
TP30E-8000-H | 270 | 280 | 280 | 225 | 205 | 12 | 4 | 立式 |
TP30E-10K-H | 270 | 280 | 280 | 225 | 205 | 12 | 4 | 立式 |
TP30E-15K-H | 330 | 270 | 480 | 290 | 160 | 14 | 5 | 立式 |
TP30E-20K-H | 330 | 300 | 480 | 290 | 190 | 14 | 5 | 立式 |
型号 | 1次电压 (V) | 2次电压 (V) | 绝缘级别 (级) | 最高允许温度(℃) | 绕组温升限值(K) | 性能参考温度(℃) | 绝缘耐压 | 绝缘阻抗(MΩ) | 二次额定电流 (A) | 功率 (VA) | 重量 (kg) | 备注 |
TP30E-630-H | 380 | 220 | F | 155 | 100 | 120 | AC 2KV/1min | 100以上 | 2.9 | 630 | 8 | 立式 |
TP30E-800-H | 3.6 | 800 | 9.5 | 立式 | ||||||||
TP30E-1000-V | 4.5 | 1000 | 11.5 | 卧式 | ||||||||
TP30E-1000-H | 4.5 | 1000 | 12 | 立式 | ||||||||
TP30E-1600-V | 7.3 | 1600 | 17.2 | 卧式 | ||||||||
TP30E-1600-H | 7.3 | 1600 | 14.86 | 立式 | ||||||||
TP30E-2500-V | 11.4 | 2500 | 25.2 | 卧式 | ||||||||
TP30E-3000-V | 13.6 | 3000 | 29.8 | 卧式 | ||||||||
TP30E-4000-V | 18.2 | 4000 | 36 | 卧式 | ||||||||
TP30E-5000-V | 22.7 | 5000 | 39.4 | 卧式 | ||||||||
TP30E-6000-V | 27.3 | 6000 | 41 | 卧式 | ||||||||
TP30E-7000-V | 31.8 | 7000 | 43 | 卧式 | ||||||||
TP30E-7000-H | 31.8 | 7000 | 43 | 立式 | ||||||||
TP30E-8000-H | 36.4 | 8000 | 66 | 立式 | ||||||||
TP30E-10K-H | 45.45 | 10000 | 69 | 立式 | ||||||||
TP30E-15K-H | 68.18 | 15000 | 80 | 立式 | ||||||||
TP30E-20K-H | 90.9 | 20000 | 99 | 立式 |
型号 | 1次电压 (V) | 2次电压 (V) | 绝缘级别 (级) | 最高允许温度(℃) | 绕组温升限值(K) | 性能参考温度(℃) | 绝缘耐压 | 绝缘阻抗(MΩ) | 二次额定电流 (A) | 功率 (VA) | 重量 (kg) | 备注 |
TP30E-630-H | 380 | 220 | F | 155 | 100 | 120 | AC 2KV/1min | 100以上 | 2.9 | 630 | 8 | 立式 |
TP30E-800-H | 3.6 | 800 | 9.5 | 立式 | ||||||||
TP30E-1000-V | 4.5 | 1000 | 11.5 | 卧式 | ||||||||
TP30E-1000-H | 4.5 | 1000 | 12 | 立式 | ||||||||
TP30E-1600-V | 7.3 | 1600 | 17.2 | 卧式 | ||||||||
TP30E-1600-H | 7.3 | 1600 | 14.86 | 立式 | ||||||||
TP30E-2500-V | 11.4 | 2500 | 25.2 | 卧式 | ||||||||
TP30E-3000-V | 13.6 | 3000 | 29.8 | 卧式 | ||||||||
TP30E-4000-V | 18.2 | 4000 | 36 | 卧式 | ||||||||
TP30E-5000-V | 22.7 | 5000 | 39.4 | 卧式 | ||||||||
TP30E-6000-V | 27.3 | 6000 | 41 | 卧式 | ||||||||
TP30E-7000-V | 31.8 | 7000 | 43 | 卧式 | ||||||||
TP30E-7000-H | 31.8 | 7000 | 43 | 立式 | ||||||||
TP30E-8000-H | 36.4 | 8000 | 66 | 立式 | ||||||||
TP30E-10K-H | 45.45 | 10000 | 69 | 立式 | ||||||||
TP30E-15K-H | 68.18 | 15000 | 80 | 立式 | ||||||||
TP30E-20K-H | 90.9 | 20000 | 99 | 立式 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|