型号 | 每盒数量 | 额定电流In (A) | 额定电压 (V) | 分断能力 (A) | 熔断时间 | 适用保险丝座 (>>点击此处、>>点击此处) | ||
In | 4In | 10In | ||||||
EFHE-1A-AR6-10P | 10个 | 1 | AC690 | 80000 | 最快4h | 3ms~1s | 最慢20ms | EFPT-PS-10 或 EFPT-DIN-10 |
EFHE-2A-AR6-10P | 2 | |||||||
EFHE-3A-AR6-10P | 3 | |||||||
EFHE-5A-AR6-10P | 5 | |||||||
EFHE-7A-AR6-10P | 7 | 10ms~10s | 最慢30ms | |||||
EFHE-10A-AR6-10P | 10 | |||||||
EFHE-12A-AR6-10P | 12 | |||||||
EFHE-16A-AR6-10P | 16 | |||||||
EFHE-20A-AR6-10P | 20 | |||||||
EFHE-25A-AR6-10P | 25 | |||||||
EFHE-30A-AR6-10P | 30 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|