型号 | 每盒 数量 | 额定电流In (A) | 额定电压 (V) | 分断能力 (A) | 1h约定电流 | 安全认证信息 | 适用保险丝座 (>>点击此处、>>点击此处) | |
不熔断 | 熔断 | CCC | ||||||
EFHE-1A-GG6-10P | 10个 | 1 | AC690 | 80000 | 1.5In | 2.1In | EFPT-PS-10 或 EFPT-DIN-10 | |
EFHE-2A-GG6-10P | 2 | ● | ||||||
EFHE-4A-GG6-10P | 4 | ● | ||||||
EFHE-6A-GG6-10P | 6 | 1.9In | ● | |||||
EFHE-8A-GG6-10P | 8 | ● | ||||||
EFHE-10A-GG6-10P | 10 | ● | ||||||
EFHE-12A-GG5-10P | 12 | AC500 | 120000 | ● | ||||
EFHE-16A-GG5-10P | 16 | 1.25In | 1.6In | ● | ||||
EFHE-20A-GG5-10P | 20 | ● | ||||||
EFHE-25A-GG5-10P | 25 | ● | ||||||
EFHE-32A-GG4-10P | 32 | AC400 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|