型号 | 每盒 数量 | 熔断 特性 | 额定电流In (A) | 额定 电压 (V) | 分断能力 (A) | I2T参考值 (A2·sec) | 熔断时间 | 安全认证信息 | 适用保险丝座 (>>点击此处、>>点击此处) | ||||||
2.75In | 4In | 10In | UL/CUL | CSA | PSE | KC | TUV | ||||||||
EFLF-0.5A-6-100P | 100个 | 速断型 | 0.5 | AC250 | 35 | 0.112 | 最快4h | 最慢1h | 最慢5sec | ● | ● | EFPT-B-6-10P 或 EFPT-G-DUAL-10P | |||
EFLF-1A-6-100P | 1 | 0.968 | ● | ● | ● | ● | |||||||||
EFLF-2A-6-100P | 2 | 100 | 8.57 | ● | ● | ● | ● | ||||||||
EFLF-3A-6-100P | 3 | 23.12 | ● | ● | ● | ● | |||||||||
EFLF-5A-6-100P | 5 | 200 | 72.54 | ● | ● | ● | ● | ||||||||
EFLF-10A-6-100P | 10 | 370.2 | ● | ● | ● | ● | |||||||||
EFLT-1A-6-100P | 慢断型 | 1 | 35 | 3.373 | 最慢120sec | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
ETLT-10A-6-100P | 10 | 100(PSE) | 363.1 | ● | ● | ● |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|