型号 | 每盒 数量 | 熔断 特性 | 额定电流In (A) | 额定电压 (V) | 分断能力 (A) | I2T参考值 (A2·sec) | 熔断时间 | 安全认证信息 | 适用保险丝座 (>>点击此处、>>点击此处) | ||||||
2.75In | 4In | 10In | UL/CUL | PSE | KC | TUV | PSE | ||||||||
EFHF-1A-6-100P | 100个 | 速断型 | 1 | AC250 | 35 | 0.5843 | 最快4h | 最慢1h | 最慢120sec | ● | ● | ● | ● | EFPT-B-6-10P 或 EFPT-G-DUAL-10P | |
EFHF-2A-6-100P | 2 | 100 | 1.712 | ● | ● | ● | ● | ||||||||
EFHF-3A-6-100P | 3.15 | 5.573 | ● | ● | ● | ||||||||||
EFHF-5A-6-100P | 5 | 200 | 25.64 | ● | ● | ● | ● | ||||||||
EFHF-10A-6-100P | 10 | 234.1 | ● | ● | ● | ||||||||||
EFHF-15A-6-100P | 15 | 750 | 720.1 | ● | ● | ● | |||||||||
EFHT-1A-6-100P | 慢断型 | 1 | 35 | 0.5117 | ● | ● | ● | ● | |||||||
EFHT-3A-6-100P | 3.15 | 100 | 5.246 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
EFHT-10A-6-100P | 10 | 200 | 238.8 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
EFHT-15A-6-100P | 15 | 750 | 720.1 | ● | ● | ● | ● | ● |
价格说明
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|