型号 | MACP-C-0536 | MACP-C-1215 | MACP-C-24075 | MACP-C-1225 | MACP-C-24125 | MACP-C-2425 | |
额定输出功率 | 18W | 18W | 18W | 30W | 30W | 60W | |
输出电压 | 5V | 12V | 24V | 12V | 24V | 24V | |
输入电压 | AC100~240V | AC90~264V | AC100~240V | ||||
输入频率 | 47~63Hz | ||||||
输入电流 | <0.6A | <0.5A | <1.5A | ||||
浪涌电流 | AC115V | 30A | 30A | 40A | |||
AC230V | 60A | 40A | 60A | ||||
漏电流(AC240V) | <3.5mA | <300μA | <3.5mA | ||||
输出电流 | 3.6A | 1.5A | 0.75A | 2.5A | 1.25A | 2.5A | |
输出电压精度 | ±5% | ||||||
线性调整率 | ±1% | ||||||
纹波和噪声 | 150mVp-p | 150mVp-p | 240mVp-p | 120mVp-p | 240mVp-p | 240mVp-p | |
启动时间 | 1000ms | 1000ms | 2000ms | ||||
保持时间 | 8ms | 10ms | 8ms | ||||
过压保护 | 稳压钳位电路 | 撬棒电路 | 关闭输出,正常后自动恢复 | ||||
短路保护 | 关闭输出,正常后自动恢复 | ||||||
工作环境 | 温度 | 0~+40℃ | 0~+40℃ | ||||
湿度 | 0~90%RH | 0~90%RH | |||||
储存环境 | 温度 | -40~+80℃ | -10~+80℃ | ||||
湿度 | 0~90%RH | 0~90%RH | |||||
适用标准 | 安规认证 | UL60950-1,CUL 22.2#60950-1,CCC GB4943-2001,GB9254-1998, GB17625.1-2003,CE CLASS I/Ⅱ,PSE J60950,CB REPORT | |||||
EMI | EN55022 Class B,FCC PART 15 CLASS B | ||||||
MTBF(MIL-HDBK-217F 25℃) | ≥200000 hrs | ||||||
尺寸(L×W×H) | 80.5×50×31mm | 103×52.5×34.5mm | 121.6×56.5×33.2mm | ||||
重量 | 180g | 220g | 280g |
价格说明
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|