型号 | 输出电压24V | ESP10-200-24 | ESP10-350-24 | ESP10-C-450-24 | ESP10-C-600-24 |
额定输出功率 | 211.2W | 350.4W | 451.2W | 600W | |
输入电压 | AC90~132V/AC180~264V(通过开关切换)、DC240~370V | AC90~132V/AC180~264V(通过开关切换)、DC254~370V | |||
输入频率 | 47~63Hz | ||||
输入电流(AC115/230V) | 4A/2.2A | 6.8A/3.4A | 10A/6A | 12A/7.5A | |
效率 | 89.5% | 88% | 86% | 87% | |
浪涌电流(AC115/230V) | 冷启动60A/60A | 35A/55A | 30A/60A | ||
漏电流(AC240V) | <2mA | <2.5mA | <2mA | ||
输出电流 | 0~8.8A | 0~14.6A | 0~18.8A | 0~25A | |
输出电压调整范围 | 21.6~28.8V | 21.6~28.5V | 22~26.4V | ||
输出电压精度 | ±1.0% | ±1.5% | ±1.0% | ||
纹波和噪声(最大) | 150mVp-p | 200mVp-p | 150mVp-p | ||
线性调整率 | ±0.5% | ±0.2% | ±0.5% | ||
负载调整率 | ±0.5% | ||||
启动时间(AC115/230V) (最大负载时) | 1500ms/1500ms | 1000ms/1000ms | |||
上升时间(AC115/230V) (最大负载时) | 50ms/50ms | ||||
保持时间(AC115/230V) (最大负载时) | 12ms/16ms | 16ms/20ms | |||
冷却方式 | 自然风冷 | 直流风扇强制制冷 | |||
过载保护 | 输出功率 | 110%~140% | 105%~150% | 105%~125% | |
保护模式 | 打嗝模式,负载异常条件移除后自动恢复 | 关闭输出,电源重启后恢复 | |||
过压保护 | 输出电压 | 120%~140% | 135%~150% | 115%~135% | |
保护模式 | 打嗝模式,电压异常条件移除后自动恢复 | 关闭输出,电源重启后恢复 | |||
过温保护 | 电源温度 | 85℃±5℃ | 80℃±5℃ | 90℃±5℃ | 85℃±5℃ |
保护模式 | 关闭输出,温度正常后自动恢复 | ||||
工作环境 | 温度 | -25~+70℃ | -10~+60℃ | -20~+60℃ | |
湿度 | 20~90%RH,无冷凝 | ||||
储存环境 | 温度 | -40~+85℃ | -40~+85℃ | ||
湿度 | 10~95%RH | ||||
可靠性 | 绝缘阻抗 | 100MΩ以上(DC500V/25℃/70%RH、输入-输出间、输入-机壳间、输出-机壳间) | |||
耐压 | 输入-输出间: AC3kV;输入-机壳间: AC2kV;输出-机壳间: AC0.5kV | ||||
耐振性 | 10~500Hz,5G,10分钟/周期,X、Y、Z方向各60分钟 | ||||
安规认证 | UL60950-1 | ||||
MTBF(MIL-HDBK-217F 25℃) | ≥347.5K hrs | ≥327.9K hrs | ≥200K hrs | ≥197K hrs | |
尺寸(L×W×H) | 215×115×30mm | 225×124×50mm | 247×127×63.5mm | ||
重量 | 660g | 760g | 1250g | 2100g |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|