型号 | 输出 电压 | 5V | ESP10-15-5 | ESP10-25-5 | ESP10-50-5 | ESP10-100-5 | ESP10-150-5 |
12V | ESP10-15-12 | ESP10-25-12 | ESP10-50-12 | ESP10-100-12 | ESP10-150-12 | ||
24V | ESP10-15-24 | ESP10-25-24 | ESP10-50-24 | ESP10-100-24 | ESP10-150-24 | ||
额定输出功率 | 5V | 15W | 25W | 50W | 80W | 130W | |
12V | 15.6W | 25.2W | 50.4W | 102W | 150W | ||
24V | 15W | 26.4W | 52.8W | 108W | 156W | ||
输入电压 | AC85~264V、DC120~370V | AC88~264V、DC125~373V | AC88~132V/AC176~264V(通过开关切换)、DC248~373V | ||||
输入频率 | 47~63Hz | ||||||
输入电流(AC115/230V) | 0.35A/0.25A | 0.7A/0.4A | 1.3A/0.8A | 2.5A/1.5A | 3A/2A | ||
效率 | 5V | 77% | 78.5% | 83% | 77% | 78% | |
12V | 81% | 81.5% | 84.5% | 81% | 83% | ||
24V | 82% | 86% | 88% | 84% | 86% | ||
(冷启动)浪涌电流(AC230V) | 65A | 30A | 33A | 40A | |||
漏电流(AC240V) | <2mA | ||||||
输出电流 | 5V | 0~3A | 0~5A | 0~10A | 0~16A | 0~26A | |
12V | 0~1.3A | 0~2.1A | 0~4.2A | 0~8.5A | 0~12.5A | ||
24V | 0~0.625A | 0~1.1A | 0~2.2A | 0~4.5A | 0~6.5A | ||
输出电压 调整范围 | 5V | 4.75~5.5V | |||||
12V | 10.8~13.2V | 11.4~13.2V | |||||
24V | 22~27.6V | 22~27.2V | 22.8~26.4V | ||||
输出电压精度 | 5V | ±2.0% | |||||
12V | ±1.0% | ||||||
24V | ±1.0% | ||||||
纹波和噪声 (最大) | 5V | 80mVp-p | |||||
12V | 120mVp-p | ||||||
24V | 200mVp-p | 120mVp-p | |||||
线性调整率 | 5V | ±0.5% | |||||
12V | ±0.5% | ||||||
24V | ±0.5% | ||||||
负载调整率 | 5V | ±1.5% | ±1.0% | ||||
12V | ±0.5% | ||||||
24V | ±0.5% | ||||||
启动时间(AC115/230V) (最大负载时) | 1000ms/1000ms | 4000ms/1800ms | 1200ms/500ms | 1200ms/800ms | |||
上升时间(AC115/230V) (最大负载时) | 30ms/30ms | 30ms/23ms | 30ms/30ms | 30ms/20ms | |||
保持时间(AC115/230V) (最大负载时) | 15ms/70ms | 14ms/80ms | 14ms/60ms | 18ms/100ms | 20ms/28ms | ||
冷却方式 | 自然风冷 | ||||||
过载保护 | 输出功率 | >105% | 110%~180% | 110%~150% | |||
保护模式 | 打嗝模式,负载异常条件移除后自动恢复 | ||||||
过压保护 | 输出电压 | 115%~135% | |||||
保护模式 | 关闭输出电压,二极管钳位 | 打嗝模式,电压异常条件移除后自动恢复 | |||||
工作环境 | 温度 | -20~+70℃ | -25~+70℃ | ||||
湿度 | 20~90%RH,无冷凝 | ||||||
储存环境 | 温度 | -40~+85℃ | |||||
湿度 | 10~95%RH | ||||||
可靠性 | 绝缘阻抗 | 100MΩ以上(DC500V/25℃/70%RH、输入-输出间、输入-机壳间、输出-机壳间) | |||||
耐压 | 输入-输出间: AC3kV;输入-机壳间: AC2kV;输出-机壳间: AC0.5kV | ||||||
耐振性 | 10~500Hz,2G,10分钟/周期,X、Y、Z方向各60分钟 | ||||||
适用标准 | 安规认证 | UL60950-1,TUV EN60950-1,CCC GB4943 | |||||
EMI | 符合EN55032(CISPR32) Class B,GB9254 Class B | 符合EN55032(CISPR32) Class B | |||||
谐波电流 | 符合EN61000-3-2,3,GB17625.1 | 符合EN61000-3-2,3 | |||||
EMS | 符合EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11,EN55024,EN61000-6-1,A级轻工业标准 | 符合EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11,EN61000-6-2(EN50082-2),A级重工业标准 | |||||
MTBF(MIL-HDBK-217F 25℃) | ≥1608.8K hrs | ≥309.7K hrs | ≥228K hrs | ≥260.8K hrs | ≥244K hrs | ||
尺寸(L×W×H) | 62.5×51×28mm | 78×51×28mm | 99×97×36mm | 159×97×38mm | 199×98×38mm | ||
重量 | 130g | 200g | 410g | 600g | 700g |
型号 | 输出 电压 | 5V | ESP10-15-5 | ESP10-25-5 | ESP10-50-5 | ESP10-100-5 | ESP10-150-5 |
12V | ESP10-15-12 | ESP10-25-12 | ESP10-50-12 | ESP10-100-12 | ESP10-150-12 | ||
24V | ESP10-15-24 | ESP10-25-24 | ESP10-50-24 | ESP10-100-24 | ESP10-150-24 | ||
额定输出功率 | 5V | 15W | 25W | 50W | 80W | 130W | |
12V | 15.6W | 25.2W | 50.4W | 102W | 150W | ||
24V | 15W | 26.4W | 52.8W | 108W | 156W | ||
输入电压 | AC85~264V、DC120~370V | AC88~264V、DC125~373V | AC88~132V/AC176~264V(通过开关切换)、DC248~373V | ||||
输入频率 | 47~63Hz | ||||||
输入电流(AC115/230V) | 0.35A/0.25A | 0.7A/0.4A | 1.3A/0.8A | 2.5A/1.5A | 3A/2A | ||
效率 | 5V | 77% | 78.5% | 83% | 77% | 78% | |
12V | 81% | 81.5% | 84.5% | 81% | 83% | ||
24V | 82% | 86% | 88% | 84% | 86% | ||
(冷启动)浪涌电流(AC230V) | 65A | 30A | 33A | 40A | |||
漏电流(AC240V) | <2mA | ||||||
输出电流 | 5V | 0~3A | 0~5A | 0~10A | 0~16A | 0~26A | |
12V | 0~1.3A | 0~2.1A | 0~4.2A | 0~8.5A | 0~12.5A | ||
24V | 0~0.625A | 0~1.1A | 0~2.2A | 0~4.5A | 0~6.5A | ||
输出电压 调整范围 | 5V | 4.75~5.5V | |||||
12V | 10.8~13.2V | 11.4~13.2V | |||||
24V | 22~27.6V | 22~27.2V | 22.8~26.4V | ||||
输出电压精度 | 5V | ±2.0% | |||||
12V | ±1.0% | ||||||
24V | ±1.0% | ||||||
纹波和噪声 (最大) | 5V | 80mVp-p | |||||
12V | 120mVp-p | ||||||
24V | 200mVp-p | 120mVp-p | |||||
线性调整率 | 5V | ±0.5% | |||||
12V | ±0.5% | ||||||
24V | ±0.5% | ||||||
负载调整率 | 5V | ±1.5% | ±1.0% | ||||
12V | ±0.5% | ||||||
24V | ±0.5% | ||||||
启动时间(AC115/230V) (最大负载时) | 1000ms/1000ms | 4000ms/1800ms | 1200ms/500ms | 1200ms/800ms | |||
上升时间(AC115/230V) (最大负载时) | 30ms/30ms | 30ms/23ms | 30ms/30ms | 30ms/20ms | |||
保持时间(AC115/230V) (最大负载时) | 15ms/70ms | 14ms/80ms | 14ms/60ms | 18ms/100ms | 20ms/28ms | ||
冷却方式 | 自然风冷 | ||||||
过载保护 | 输出功率 | >105% | 110%~180% | 110%~150% | |||
保护模式 | 打嗝模式,负载异常条件移除后自动恢复 | ||||||
过压保护 | 输出电压 | 115%~135% | |||||
保护模式 | 关闭输出电压,二极管钳位 | 打嗝模式,电压异常条件移除后自动恢复 | |||||
工作环境 | 温度 | -20~+70℃ | -25~+70℃ | ||||
湿度 | 20~90%RH,无冷凝 | ||||||
储存环境 | 温度 | -40~+85℃ | |||||
湿度 | 10~95%RH | ||||||
可靠性 | 绝缘阻抗 | 100MΩ以上(DC500V/25℃/70%RH、输入-输出间、输入-机壳间、输出-机壳间) | |||||
耐压 | 输入-输出间: AC3kV;输入-机壳间: AC2kV;输出-机壳间: AC0.5kV | ||||||
耐振性 | 10~500Hz,2G,10分钟/周期,X、Y、Z方向各60分钟 | ||||||
适用标准 | 安规认证 | UL60950-1,TUV EN60950-1,CCC GB4943 | |||||
EMI | 符合EN55032(CISPR32) Class B,GB9254 Class B | 符合EN55032(CISPR32) Class B | |||||
谐波电流 | 符合EN61000-3-2,3,GB17625.1 | 符合EN61000-3-2,3 | |||||
EMS | 符合EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11,EN55024,EN61000-6-1,A级轻工业标准 | 符合EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11,EN61000-6-2(EN50082-2),A级重工业标准 | |||||
MTBF(MIL-HDBK-217F 25℃) | ≥1608.8K hrs | ≥309.7K hrs | ≥228K hrs | ≥260.8K hrs | ≥244K hrs | ||
尺寸(L×W×H) | 62.5×51×28mm | 78×51×28mm | 99×97×36mm | 159×97×38mm | 199×98×38mm | ||
重量 | 130g | 200g | 410g | 600g | 700g |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|