• 经济型带LED灯蜂鸣器
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

经济型带LED灯蜂鸣器

型号:
重选 
型号:
请确定型号 
查看规格
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
尺寸图
特长  经济型带LED灯蜂鸣器
●LED额定电压AC/DC24V。
●φ16~φ30安装孔径。
●一体式设计,经济实用。
●螺钉端子接线。

规格表




型号安装孔尺寸操作部尺寸形状蜂鸣音声压触头
构成
接线
方式
防护等级
YMZ16C-C1C-3φ16φ19圆形(带闪光)断续音
哔-、哔-
80dB(0.1m)一体M3.5
螺钉
端子
IP40
YMZ22C-C1C-3φ22φ29
YMZ22C-C3AD24C-3φ3075dB(1m)
YMZ30C-C3AD24C-3φ30φ40

概述・特性

详细规格
型号额定绝缘
电压
指示灯
额定电压
使用环境绝缘电阻使用类别额定工作
电压
LED寿命耐电压 AC1分钟(V)
带电部与地线之间带电部与非带电部之间重量约(g)
YMZ*C-C1C-3AC250VDC24V-25℃~+55℃5MΩ
以上
DC-13DC24V30000h2500-7~8
YMZ*C-C3AD24C-3AC250VAC/DC24V-25℃~+60℃100MΩ
以上
DC-13DC24V40000h3000-22

尺寸图

常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
您还有2项规格未选
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
单价(未税):
数量:
总价(含税):
总价(未税):
分享
客服
产品目录
我的米思米
首页