型号 | 安装孔尺寸 | 操作部尺寸 | 形状 | 蜂鸣音 | 声压 | 触头结构 | 接线方式 | 防护等级 |
YMZ16C-C1A-2 | φ16 | φ18 | 圆形 | 连续音 哔--- | 75dB(1m) | 一体 | 焊接 | IP40 |
YMZ16C-S1A-2 | φ18 | 正方形 | ||||||
YMZ16C-R1A-2 | 24×18 | 长方形 | ||||||
YMZ16C-C1AD24C-2 | φ19 | 圆形 | 80dB(0.1m) | M3.5 螺钉 端子 | ||||
YMZ22C-C1AD24C-2 | φ22 | φ29 | ||||||
YMZ22C-C3AD24C-2 | φ30 | 75dB(1m) | ||||||
YMZ30C-C3AD24C-2 | φ30 | φ40 |
型号 | 安装孔尺寸 | 操作部尺寸 | 形状 | 蜂鸣音 | 声压 | 触头结构 | 接线方式 | 防护等级 |
YMZ16C-C1A-2 | φ16 | φ18 | 圆形 | 连续音 哔--- | 75dB(1m) | 一体 | 焊接 | IP40 |
YMZ16C-S1A-2 | φ18 | 正方形 | ||||||
YMZ16C-R1A-2 | 24×18 | 长方形 | ||||||
YMZ16C-C1AD24C-2 | φ19 | 圆形 | 80dB(0.1m) | M3.5 螺钉 端子 | ||||
YMZ22C-C1AD24C-2 | φ22 | φ29 | ||||||
YMZ22C-C3AD24C-2 | φ30 | 75dB(1m) | ||||||
YMZ30C-C3AD24C-2 | φ30 | φ40 |
型号 | 额定绝缘电压 | 使用环境 | 绝缘电阻 | 使用类别 | 额定工作 电压 | 消耗电流 | 耐电压 AC1分钟(V) | ||
带电部与地线之间 | 带电部与非带电部之间 | 重量约(g) | |||||||
YMZ16C-C1A-2 YMZ16C-S1A-2 YMZ16C-R1A-2 | AC250V | -25℃~+55℃ | 100MΩ以上 | DC-13 | DC24V | 1A | 2000 | - | 7~8 |
YMZ*C-C1AD24C-2 YMZ*C-C3AD24C-2 | AC250V | -25℃~+55℃ | 100MΩ以上 | DC-13 | DC24V | 4A | 3000 | - | 22 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|