• 指示灯 φ8/φ12超小型LED
  • 指示灯 φ8/φ12超小型LED
  • 指示灯 φ8/φ12超小型LED
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

指示灯 φ8/φ12超小型LED

型号:
重选 
型号:
请确定型号 
查看规格
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
尺寸图
特长  超小型金属材质LED指示灯
●带LED灯,额定电压AC/DC24V
●IP65防护等级。
●接线方式为插片型。

规格表




类型颜色安装孔
尺寸
形状触头构成接线方式防护等级额定绝缘
电压
LED额定值工作电压工作电流
MMSL-8DR
G 绿
Y
W
φ8圆形1NO接线插片IP65DC36VAC/DC24VAC/DC24V15mA
MMSL-12Dφ12圆形

概述・特性

价格说明

1.划线价格为该商品标准销售价或曾经的销售价,并非原价。
2.非划线价格为商品的实时标价,成交价格根据商品促销、数量折扣或优惠券的使用情况存在差异,最终以下订时显示的价格为准。

尺寸图

常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 控制/电子元件 > 控制 > 小型指示灯 > 小型指示灯 > 指示灯 φ8/φ12超小型LED
您还有2项规格未选
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
单价(未税):
数量:
总价(含税):
总价(未税):
分享
客服
产品目录
我的米思米
首页