类型 | 颜色 | 形状 | 边缘颜色 | 接线方式 | 触点构成 | 操作部类型 | 安装孔 尺寸 | 防护等级 | 额定绝缘 电压 | 约定发热 电流 | 工作电压 | 工作电流 |
MMPB-B12A | R 红 G 绿 Y 黄 W 白 | 圆形 | 黑 | M3.5 螺钉端子 | 1NO | 自复式 | φ12 | IP40 | AC/DC 36V | 2A | AC/DC12V | 15mA |
MMPB-S12A | R 红 G 绿 W 白 | 方形 | ||||||||||
MMPB-S12T | R 红 | 银白 | ||||||||||
MMPB-B12A-J | R 红 G 绿 W 白 | 圆形 | 黑 | 焊接 | ||||||||
MMPB-S12A-J | R 红 G 绿 Y 黄 | 方形 | ||||||||||
MMPB-S12T-J | R 红 G 绿 | 银白 | ||||||||||
MMPB-B12N | 镀镍 | 圆形 | M3.5 螺钉端子 | |||||||||
MMPB-B12S | 不锈钢 | |||||||||||
MMPB-B12N-J | 镀镍 | 焊接 | ||||||||||
MMPB-B12S-J | 不锈钢 |
价格说明
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|