Φ16无LED金属按钮开关
商品
评价
详情
  • Φ16无LED金属按钮开关
  • Φ16无LED金属按钮开关
  • Φ16无LED金属按钮开关
  • Φ16无LED金属按钮开关
  • Φ16无LED金属按钮开关
  • Φ16无LED金属按钮开关
  • Φ16无LED金属按钮开关
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

Φ16无LED金属按钮开关

型号:
重选 
型号:
请确定型号 
查看规格
预览
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
FAQ
尺寸图
尺寸图
规格表
型号外壳材质安装孔
尺寸
形状触点构成操作部类型接线方式防护等级额定绝缘
电压
约定发热
电流
工作电压工作电流
MMPB-B16N黄铜镀镍φ16圆尖形1NO自复式M3.5
螺钉端子
IP65AC36V2AAC/DC12V15mA
MMPB-B16S不锈钢
MMPB-B16PC透明塑料
MMPB-H16N黄铜镀镍圆突形
MMPB-H16S不锈钢
MMPB-H16PC透明塑料
MMPB-B16N-J黄铜镀镍圆尖形焊接端子
MMPB-B16S-J不锈钢
MMPB-H16N-J黄铜镀镍圆突形
MMPB-H16S-J不锈钢
MMPB-H16PC-J透明塑料
产品概述
特长φ16小型无LED金属按钮
●有螺钉端子和焊接两种接线方式。
●外壳有3种不同材质可选。
产品特点
安装孔Φ16
种类无指示灯按钮
端子类型螺钉端子
按钮操作自复式按钮
触点配置1a
尺寸横向(mm)18
尺寸纵向(mm)18
使用方法
面板加工图
使用案例
使用案例
相关文件
接线方法1
接线方法2
接线方法3
接线方法4
 
规格表
一个起订购
型号外壳材质安装孔
尺寸
形状触点构成操作部类型接线方式防护等级额定绝缘
电压
约定发热
电流
工作电压工作电流
MMPB-B16N黄铜镀镍φ16圆尖形1NO自复式M3.5
螺钉端子
IP65AC36V2AAC/DC12V15mA
MMPB-B16S不锈钢
MMPB-B16PC透明塑料
MMPB-H16N黄铜镀镍圆突形
MMPB-H16S不锈钢
MMPB-H16PC透明塑料
MMPB-B16N-J黄铜镀镍圆尖形焊接端子
MMPB-B16S-J不锈钢
MMPB-H16N-J黄铜镀镍圆突形
MMPB-H16S-J不锈钢
MMPB-H16PC-J透明塑料

价格说明

1.划线价格为该商品标准销售价或曾经的销售价,并非原价。
2.非划线价格为商品的实时标价,成交价格根据商品促销、数量折扣或优惠券的使用情况存在差异,最终以下订时显示的价格为准。
关于此商品的常见问题 (FAQ)
什么是单刀双掷
1NO1NC1:1常开1常闭,一般也叫一组开关
通常三个接线端(常开端,常闭端,公共端),也叫单刀双掷
什么是双刀双掷
1NO1NC1:1常开1常闭,一般也叫一组开关
通常四个接线端(两个常开端,两个常闭端),也叫双刀双掷
安装孔直径是多少
安装孔直径为Φ16
符合认证有哪些
CE/CCC
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 控制/电子元件 > 控制 > 开关按钮 > 按钮 > Φ16无LED金属按钮开关
单价(未税):
数量:
总价(含税):
总价(未税):
分享
客服
产品目录
加入购物车
规格尺寸
追加工尺寸
概述特性
设置参数 追加工
重置
  共 个备选型号
型号未确定
(请设置参数)
确定
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
我的米思米
首页