Φ30大型LED指示灯
商品
评价
详情
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣
Φ30大型LED指示灯
共
个备选型号
请先选择型号
型号:
重选
型号:
请确定型号
查看规格
预览
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
预计到货日:
暂无商品评价
商品评价(
0
)
查看全部
写评价
基本信息
尺寸图
特长
分离型触头,使用方便
●带LED灯,额定电压AC/DC24V。
●采用螺钉端子接线。
规格表
型号
颜色
安装孔
尺寸
形状
触头结构
接线方式
防护等级
额定绝缘
电压
指示灯
额定电压
绝缘电阻
额定工作
电压
YML30C-C3AD24L4C-R
红
φ30
圆球形
分离
M3.5
螺钉
端子
IP40
AC660V
AC/DC24V
100MΩ
以上
DC24V
YML30C-C3AD24L4C-G
绿
YML30C-C3AD24L4C-Y
黄
YML30C-C3AD24L4C-B
蓝
YML30C-C3AD24B6C-R
红
闪光型
概述・特性
尺寸图
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页
>
控制/电子元件
>
控制
>
小型指示灯
>
小型指示灯
>
Φ30大型LED指示灯
您还有
2
项规格未选
Φ30大型LED指示灯
28
个备选型号
重置
确定
数量
未税单价 (元)
发货日
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
此产品目前不出售
单价(未税):
数量:
总价(含税):
总价(未税):
分享
客服
产品目录
CAD下载
请先选择型号
加入购物车
我的米思米
首页
/static/html/js/build/simpleProduct.js?t=1715853773207
/static/html/js/build/coupon.bundle.js?t=1715853773207