类型 | 颜色 | 形状 (请参考图纸与照片) | 安装孔 尺寸 | 触头 结构 | 接线方式 | 防护等级 | 额定绝缘 电压 | 指示灯 额定电压 | 绝缘电阻 | 额定工作 电压 |
YML22C-C1AD24L3C | R 红 G 绿 Y 黄 B 蓝 | 超短平圆形 | φ22 | 一体 | M3.5 螺钉 端子 | IP40 | AC250V | AC/DC24V | 100MΩ 以上 | DC24V |
YML22C-C2AD24L3C | 超短润圆形 | |||||||||
YML22C-C4AD24L3C | 超短齿圆形 | |||||||||
YML22C-C5AD24L3C | 超短梯圆形 (电容式) | |||||||||
YML22C-C5AD2HL5C | 梯圆形(电容式) | AC/DC220V | DC220V | |||||||
YML22C-C3AD24L5C | 平圆形 | AC/DC24V | DC24V | |||||||
YML22C-C2AD24L5C | 润圆形 | |||||||||
YML22C-C4AD24L5C | 齿圆形 | |||||||||
YML22C-C5AD24L5C | 梯圆形(电容式) | |||||||||
YML22C-C4AD2HL3C | 齿圆形(电容式) | AC/DC220V | DC220V | |||||||
YML22C-C3AD24L4C | 圆球形 | AC/DC24V | DC24V | |||||||
YML22C-C2AD24L3CP | R 红 G 绿 Y 黄 W 白 | 超短润圆形 | 2MΩ 以上 | |||||||
YML22C-C2AD24L5C | RG 双色 | 双色信号润圆形 | 100MΩ 以上 | |||||||
YML22C-C3AD24B6C | R 红 | 闪光平圆形 | 200MΩ 以上 | |||||||
YML22C-C1AD24B5C | 闪光圆球形 |
类型 | 颜色 | 形状 (请参考图纸与照片) | 安装孔 尺寸 | 触头 结构 | 接线方式 | 防护等级 | 额定绝缘 电压 | 指示灯 额定电压 | 绝缘电阻 | 额定工作 电压 |
YML22C-C1AD24L3C | R 红 G 绿 Y 黄 B 蓝 | 超短平圆形 | φ22 | 一体 | M3.5 螺钉 端子 | IP40 | AC250V | AC/DC24V | 100MΩ 以上 | DC24V |
YML22C-C2AD24L3C | 超短润圆形 | |||||||||
YML22C-C4AD24L3C | 超短齿圆形 | |||||||||
YML22C-C5AD24L3C | 超短梯圆形 (电容式) | |||||||||
YML22C-C5AD2HL5C | 梯圆形(电容式) | AC/DC220V | DC220V | |||||||
YML22C-C3AD24L5C | 平圆形 | AC/DC24V | DC24V | |||||||
YML22C-C2AD24L5C | 润圆形 | |||||||||
YML22C-C4AD24L5C | 齿圆形 | |||||||||
YML22C-C5AD24L5C | 梯圆形(电容式) | |||||||||
YML22C-C4AD2HL3C | 齿圆形(电容式) | AC/DC220V | DC220V | |||||||
YML22C-C3AD24L4C | 圆球形 | AC/DC24V | DC24V | |||||||
YML22C-C2AD24L3CP | R 红 G 绿 Y 黄 W 白 | 超短润圆形 | 2MΩ 以上 | |||||||
YML22C-C2AD24L5C | RG 双色 | 双色信号润圆形 | 100MΩ 以上 | |||||||
YML22C-C3AD24B6C | R 红 | 闪光平圆形 | 200MΩ 以上 | |||||||
YML22C-C1AD24B5C | 闪光圆球形 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|