类型 | 颜色 | 安装孔 尺寸 | 形状 | 触头 结构 | 接线方式 | 防护等级 | 额定绝缘 电压 | 指示灯 额定电压 | 绝缘电阻 | 额定工作 电压 |
YML16C-C1AD24L3A | R 红 G 绿 Y 黄 B 蓝 | φ16 | 圆形 | 一体 | 焊接端子 | IP40 | AC250V | AC/DC24V | 100MΩ 以上 | DC24V |
YML16C-S1AD24L3A | 方形 | |||||||||
YML16C-R1AD24L3A | 长方形 | |||||||||
YML16C-C1AD24L4B | 圆形 | 分离 | 焊接座 | |||||||
YML16C-S1AD24L4B | 方形 | |||||||||
YML16C-R1AD24L4B | 长方形 | |||||||||
YML16C-C3AD24L3A | 超短圆突形 | 一体 | 焊接端子 | 5MΩ 以上 | ||||||
YML16C-C2AD24L3C | 圆平形 | M3.5 螺钉 端子 | ||||||||
YML16C-C1AD24B4C | R 红 | 闪光型 | ||||||||
YML16C-C3AD24L4A | R 红 G 绿 Y 黄 | 圆突型 | 焊接端子 |
类型 | 颜色 | 安装孔 尺寸 | 形状 | 触头 结构 | 接线方式 | 防护等级 | 额定绝缘 电压 | 指示灯 额定电压 | 绝缘电阻 | 额定工作 电压 |
YML16C-C1AD24L3A | R 红 G 绿 Y 黄 B 蓝 | φ16 | 圆形 | 一体 | 焊接端子 | IP40 | AC250V | AC/DC24V | 100MΩ 以上 | DC24V |
YML16C-S1AD24L3A | 方形 | |||||||||
YML16C-R1AD24L3A | 长方形 | |||||||||
YML16C-C1AD24L4B | 圆形 | 分离 | 焊接座 | |||||||
YML16C-S1AD24L4B | 方形 | |||||||||
YML16C-R1AD24L4B | 长方形 | |||||||||
YML16C-C3AD24L3A | 超短圆突形 | 一体 | 焊接端子 | 5MΩ 以上 | ||||||
YML16C-C2AD24L3C | 圆平形 | M3.5 螺钉 端子 | ||||||||
YML16C-C1AD24B4C | R 红 | 闪光型 | ||||||||
YML16C-C3AD24L4A | R 红 G 绿 Y 黄 | 圆突型 | 焊接端子 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|