型号 | 安装孔 尺寸 | 形状 | 动作描述 | 动作功能 | 触点构成 | 触头结构 | 接线 方式 | 键位方向 | 额定绝缘 电压 | 约定发热 电流 | 额定工作 电压 | 额定工作 电流(注1) |
YMK16C-C2M-S3AN-KR | φ16 | 圆形 | 二位置90度 转动保持 反转复位 | 1NO1NC | 一体 | 焊接 端子 | 右侧拔出 | AC250V | 5A | 24V | 1A(5A) | |
YMK16C-S2M-S3AN-KR | 正方形 | |||||||||||
YMK16C-R2M-S3AN-KR | 长方形 | |||||||||||
YMK16C-C3M-S7AN-KM | 圆形 | 三位置45度 转动保持 反转复位 | 2NO2NC | 中间拔出 | ||||||||
YMK16C-S3M-S7AN-KM | 正方形 | |||||||||||
YMK16C-R3M-S7AN-KM | 长方形 | |||||||||||
YMK16C-C2M-S3BN-KR | 圆形 | 二位置90度 转动保持 反转复位 | 1NO1NC | 分离 | 焊接座 | 右侧拔出 | ||||||
YMK16C-S2M-S3BN-KR | 正方形 | |||||||||||
YMK16C-R2M-S3BN-KR | 长方形 | |||||||||||
YMK16C-C3M-S7BN-KM | 圆形 | 三位置90度 转动保持 反转复位 | 2NO2NC | 中间拔出 | ||||||||
YMK16C-S3M-S7BN-KM | 正方形 | |||||||||||
YMK16C-R3M-S7BN-KM | 长方形 |
型号 | 安装孔 尺寸 | 形状 | 动作描述 | 动作功能 | 触点构成 | 触头结构 | 接线 方式 | 键位方向 | 额定绝缘 电压 | 约定发热 电流 | 额定工作 电压 | 额定工作 电流(注1) |
YMK16C-C2M-S3AN-KR | φ16 | 圆形 | 二位置90度 转动保持 反转复位 | 1NO1NC | 一体 | 焊接 端子 | 右侧拔出 | AC250V | 5A | 24V | 1A(5A) | |
YMK16C-S2M-S3AN-KR | 正方形 | |||||||||||
YMK16C-R2M-S3AN-KR | 长方形 | |||||||||||
YMK16C-C3M-S7AN-KM | 圆形 | 三位置45度 转动保持 反转复位 | 2NO2NC | 中间拔出 | ||||||||
YMK16C-S3M-S7AN-KM | 正方形 | |||||||||||
YMK16C-R3M-S7AN-KM | 长方形 | |||||||||||
YMK16C-C2M-S3BN-KR | 圆形 | 二位置90度 转动保持 反转复位 | 1NO1NC | 分离 | 焊接座 | 右侧拔出 | ||||||
YMK16C-S2M-S3BN-KR | 正方形 | |||||||||||
YMK16C-R2M-S3BN-KR | 长方形 | |||||||||||
YMK16C-C3M-S7BN-KM | 圆形 | 三位置90度 转动保持 反转复位 | 2NO2NC | 中间拔出 | ||||||||
YMK16C-S3M-S7BN-KM | 正方形 | |||||||||||
YMK16C-R3M-S7BN-KM | 长方形 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|