型号 | 安装孔 尺寸 | 形状 | 动作描述 | 动作功能 | 触点构成 | 触头 结构 | 接线方式 | 防护 等级 | 额定绝缘 电压 | 约定发热 电流 | 额定工作电流 (AC-15) | 额定工作电流 (DC-13) | ||
220V | 380V | 220V | 110V | |||||||||||
YMK22C-C2M-S1CN-KM | φ22 | 圆形 | 二位置 60度 钥匙左右 不可拔 | 1NO | 分离 | 螺丝固定 | IP65 | AC600V | 10A | 6A | 4A | 0.6A | 1A | |
YMK22C-C2M-S3CN-KM | 1NO1NC | |||||||||||||
YMK22C-C2M-S6CN-KM | 2NC | |||||||||||||
YMK22C-C3M-S1CN-KM | 三位置 45度 钥匙左右 不可拔 | 1NO | ||||||||||||
YMK22C-C3M-S3CN-KM | 1NO1NC | |||||||||||||
YMK22C-C3M-S6CN-KM | 2NC |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|