型号 | 形状 | 安装孔 尺寸 | 动作功能 | 触点 构成 | 触头结构 | 接线方式 | 防护等级 | 额定绝缘 电压 | 约定发热 电流 | 额定工作 电压(注1) | 额定工作 电流 |
YMK16C-C2M-S3AN | 圆形 | φ16 | 二位置90度 转动保持 反转复位 | 1NO1NC | 一体 | 焊接端子 | IP40 | AC250V | 5A | 24V | 1A(5A) |
YMK16C-S2M-S3AN | 正方形 | ||||||||||
YMK16C-R2M-S3AN | 长方形 | ||||||||||
YMK16C-C2M-S3BN | 圆形 | 二位置90度 转动保持 反转复位 | 分离 | 焊接座 | |||||||
YMK16C-S2M-S3BN | 正方形 | ||||||||||
YMK16C-R2M-S3BN | 长方形 | ||||||||||
YMK16C-C3M-S7AN | 圆形 | 三位置45度 转动保持 反转复位 | 2NO2NC | 一体 | 焊接端子 | ||||||
YMK16C-S3M-S7AN | 正方形 | ||||||||||
YMK16C-R3M-S7AN | 长方形 | ||||||||||
YMK16C-C3M-S7BN | 圆形 | 三位置90度 转动保持 反转复位 | 分离 | 焊接座 | |||||||
YMK16C-S3M-S7BN | 正方形 | ||||||||||
YMK16C-R3M-S7BN | 长方形 |
型号 | 形状 | 安装孔 尺寸 | 动作功能 | 触点 构成 | 触头结构 | 接线方式 | 防护等级 | 额定绝缘 电压 | 约定发热 电流 | 额定工作 电压(注1) | 额定工作 电流 |
YMK16C-C2M-S3AN | 圆形 | φ16 | 二位置90度 转动保持 反转复位 | 1NO1NC | 一体 | 焊接端子 | IP40 | AC250V | 5A | 24V | 1A(5A) |
YMK16C-S2M-S3AN | 正方形 | ||||||||||
YMK16C-R2M-S3AN | 长方形 | ||||||||||
YMK16C-C2M-S3BN | 圆形 | 二位置90度 转动保持 反转复位 | 分离 | 焊接座 | |||||||
YMK16C-S2M-S3BN | 正方形 | ||||||||||
YMK16C-R2M-S3BN | 长方形 | ||||||||||
YMK16C-C3M-S7AN | 圆形 | 三位置45度 转动保持 反转复位 | 2NO2NC | 一体 | 焊接端子 | ||||||
YMK16C-S3M-S7AN | 正方形 | ||||||||||
YMK16C-R3M-S7AN | 长方形 | ||||||||||
YMK16C-C3M-S7BN | 圆形 | 三位置90度 转动保持 反转复位 | 分离 | 焊接座 | |||||||
YMK16C-S3M-S7BN | 正方形 | ||||||||||
YMK16C-R3M-S7BN | 长方形 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|