型号 | 安装孔 尺寸 | 形状 | 动作功能 | 触点构成 | 触头 结构 | 接线方式 | 动作描述 | 防护 等级 | 额定绝缘 电压 | 约定发热 电流 | 额定工作 电压 | 额定工作 电流 |
YMK22C-C2M-U3CN | φ22 | 圆形 | 二位置 90度 转动保持 反转复位 | 1NO1NC | 分离 | M3.5 螺钉端子 | ![]() | IP65 | AC250V | 5A | 24V | 4A |
YMK22C-C2A-U3CN | 二位置 90度 右转动自复 | ![]() | ||||||||||
YMK22C-C3M-U7CN | 三位置 45度 转动保持 反转复位 | 2NO | ![]() | |||||||||
YMK22C-C3HA-U7CN | 三位置 45度 左转保持 反转复位 右转动自复 | ![]() | ||||||||||
YMK22C-C3A-U7CN | 三位置 45度 左右转动 自复 | ![]() |
型号 | 安装孔 尺寸 | 形状 | 动作功能 | 触点构成 | 触头 结构 | 接线方式 | 动作描述 | 防护 等级 | 额定绝缘 电压 | 约定发热 电流 | 额定工作 电压 | 额定工作 电流 |
YMK22C-C2M-U3CN | φ22 | 圆形 | 二位置 90度 转动保持 反转复位 | 1NO1NC | 分离 | M3.5 螺钉端子 | ![]() | IP65 | AC250V | 5A | 24V | 4A |
YMK22C-C2A-U3CN | 二位置 90度 右转动自复 | ![]() | ||||||||||
YMK22C-C3M-U7CN | 三位置 45度 转动保持 反转复位 | 2NO | ![]() | |||||||||
YMK22C-C3HA-U7CN | 三位置 45度 左转保持 反转复位 右转动自复 | ![]() | ||||||||||
YMK22C-C3A-U7CN | 三位置 45度 左右转动 自复 | ![]() |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|