型号 | 安装孔 尺寸 | 形状 | 动作描述 | 动作功能 | 触点构成 | 触头 结构 | 接线 方式 | 防护 等级 | 额定绝缘 电压 | 约定发热 电流 | 额定工作电流(AC-15) | 额定工作电流(DC-13) | ||
220V | 380V | 220V | 110V | |||||||||||
YMK30C-C3M-S1CN | φ30 | 圆形 | 3位置 旋转60度 左右转动 保持 反转复位 | 1NO | 易装卸 | 螺丝 固定 | IP65 | AC600V | 10A | 6A | 4A | 0.6A | 1A | |
YMK30C-C3M-S3CN | 1NO1NC | |||||||||||||
YMK30C-C3M-S6CN | 2NC | |||||||||||||
YMK30C-C3A-S1CN | 3位置 旋转45度 右转动 保持 左转动 自复 | 1NO | ||||||||||||
YMK30C-C3A-S3CN | 1NO1NC | |||||||||||||
YMK30C-C2M-S1CN | 2位置 旋转60度 转动保持 反转复位 | 1NO | ||||||||||||
YMK30C-C2M-S3CN | 1NO1NC | |||||||||||||
YMK30C-C2M-S6CN | 2NC | |||||||||||||
YMK30C-C2A-S1CN | 2位置 旋转90度 转动保持 反转复位 | 1NO | ||||||||||||
YMK30C-C2A-S3CN | 1NO1NC | |||||||||||||
YMK30C-C2A-S6CN | 2NC |
价格说明
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|