类型 | 颜色 | 安装孔 尺寸 | 形状 | 触点构成 | 操作部类型 | 触头结构 | 接线 方式 | 防护等级 | 额定绝缘 电压 | 约定发热 电流 | 额定工作电流(AC-15) | 额定工作电流(DC-13) | |
220V | 24V | 12V | |||||||||||
YMP16C-NMC1-S3B4 | R 红 G 绿 Y 黄 | φ16 | 圆形 | 1NO1NC | 自复式 | 分离 | 焊接座 | IP40 | AC250V | 5A | 3A | 5A | 5A |
YMP16C-NMS1-S3B4 | 正方形 | ||||||||||||
YMP16C-NMR1-S3B4 | 长方形 | ||||||||||||
YMP16C-NAR1-S3B4 | 长方形 | 自锁式 | |||||||||||
YMP16C-NMM1-S3B4 | R 红 G 绿 | 蘑菇头形 | 自复式 | ||||||||||
YMP16C-NAM1-S3B4 | 自锁式 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|