型号 | 颜色 | 安装孔 尺寸 | 操作部 尺寸 | 触点构成 | 操作部类型 | 形状 | 触头 结构 | 接线 方式 | 防护 等级 | 额定绝缘 电压 | 约定发热 电流 | 额定工作电流(AC-15) | 额定工作电流(DC-13) | ||
380V | 220V | 110V | 24V | ||||||||||||
YMP22C-NMM1-S3C4-R | R 红 | φ22 | φ40 | 1NO1NC | 自复式 | 蘑菇 头形 | 分离 | M3.5 螺钉端子 | IP40 | AC500V | 10A | 1.8A | 3A | 1.1A | 4A |
YMP22C-NMM1-S3C4-G | G 绿 | ||||||||||||||
YMP22C-NMM1-S3C4-Y | Y 黄 | ||||||||||||||
YMP22C-NAM1-S3C4-R | R 红 | 自锁式 | |||||||||||||
YMP22C-NAM1-S3C4-G | G 绿 | ||||||||||||||
YMP22C-NAM1-S3C4-Y | Y 黄 | ||||||||||||||
YMP22C-NMM1-S3C5-R | R 红 | φ38 | 自复式 | ||||||||||||
YMP22C-NMM1-S3C5-G | G 绿 | ||||||||||||||
YMP22C-NAM1-S3C5-R | R 红 | 自锁式 | |||||||||||||
YMP22C-NAM1-S3C5-G | G 绿 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|