型号 | 颜色 | 安装孔 尺寸 | 操作部 尺寸 | 触点构成 | 操作部 类型 | 形状 | 触头 结构 | 接线方式 | 防护 等级 | 额定绝缘 电压 | 约定发热 电流 | 额定工作电流 (AC-15) | 额定工作电流 (DC-13) | ||
220V | 380V | 220V | 110V | ||||||||||||
YMP22C-NMC2-S1C4-R | R 红 | φ22 | φ30 | 1NO | 自复式 | 圆平形 | 易装卸 | 螺丝固定 | IP65 | AC600V | 10A | 6A | 4A | 0.6A | 1A |
YMP22C-NMC2-S3C4-R | 1NO1NC | ||||||||||||||
YMP22C-NMC2-S6C4-R | 2NC | ||||||||||||||
YMP22C-NMC2-S1C4-G | G 绿 | 1NO | |||||||||||||
YMP22C-NMC2-S3C4-G | 1NO1NC | ||||||||||||||
YMP22C-NMC2-S6C4-G | 2NC | ||||||||||||||
YMP22C-NMC2-S1C4-Y | Y 黄 | 1NO | |||||||||||||
YMP22C-NMC2-S3C4-Y | 1NO1NC | ||||||||||||||
YMP22C-NMC2-S6C4-Y | 2NC | ||||||||||||||
YMP22C-NMC2-S1C4-W | W 白 | 1NO | |||||||||||||
YMP22C-NMC2-S3C4-W | 1NO1NC | ||||||||||||||
YMP22C-NAC2-S1C4-R | R 红 | 1NO | 自锁式 | ||||||||||||
YMP22C-NAC2-S3C4-R | 1NO1NC | ||||||||||||||
YMP22C-NAC2-S6C4-R | 2NC | ||||||||||||||
YMP22C-NAC2-S1C4-G | G 绿 | 1NO | |||||||||||||
YMP22C-NAC2-S3C4-G | 1NO1NC | ||||||||||||||
YMP22C-NAC2-S6C4-G | 2NC | ||||||||||||||
YMP22C-NAC2-S1C4-Y | Y 黄 | 1NO | |||||||||||||
YMP22C-NAC2-S3C4-Y | 1NO1NC | ||||||||||||||
YMP22C-NAC2-S1C4-W | W 白 | 1NO | |||||||||||||
YMP22C-NAC2-S3C4-W | 1NO1NC |
价格说明
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|