型号 | 颜色 | 安装孔 尺寸 | 操作部 尺寸 | 触点构成 | 操作方式 | 箭头 颜色 | 触头 结构 | 接线方式 | 防护 等级 | 额定绝缘 电压 | 约定发热 电流 | 额定工作电流 (AC-15) | 额定工作电流 (DC-13) | ||
220V | 380V | 110V | 24V | ||||||||||||
YME22C-S3C3YAL-R | R 红 | φ22 | φ40 | 1NO1NC | 按下锁定 右旋复位 | 白 | 分离 | M3.5 螺钉端子 | IP40 | AC660V | 10A | 3A | 1.8A | 1.1A | 4A |
YME22C-S3C3YAL-G | G 绿 | ||||||||||||||
YME22C-S3C3YAL-Y | Y 黄 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|