型号 | 颜色 | 安装孔 尺寸 | 操作部 尺寸 | 触点构成 | 操作方式 | 箭头 颜色 | 触头 结构 | 接线方式 | 防护 等级 | 额定绝缘 电压 | 约定发热 电流 | 额定工作电流(AC-15) | 额定工作电流 (DC-13) | |||
220V | 380V | 220V | 110V | 24V | ||||||||||||
YME30C-S1C3NAN-R | R 红 | φ30 | φ40 | 1NO | 按下锁定 右旋复位 | - | 分离 | 螺丝固定 | IP65 | AC600V | 10A | 6A | 4A | 0.6A | 1A | - |
YME30C-S3C3NAN-R | 1NO1NC | |||||||||||||||
YME30C-S6C3NAN-R | 2NC | |||||||||||||||
YME30C-S3C3YAN-R | 1NO1NC | 白 | M3.5 螺钉端子 | IP40 | 3A | 1.8A | - | 1.1A | 4A | |||||||
YME30C-S3C3YAN-G | G 绿 | |||||||||||||||
YME30C-S3C3YAN-Y | Y 黄 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|