尺寸图
BXDZ-4P | BXDZ-6P |
| |
BXDZ-10P | BXDZ-20P |
| |
端子部 | |
| |
规格表
中继盒
BXDZ-4P | 4 | 50 | 102 | 40 | 电线固定头 | φ7mm |
BXDZ-6P | 6 | 55 | 125 | 40 | 电线固定头 | φ10mm |
BXDZ-10P | 10 | 75 | 110 | 40 | 带敲落孔φ21 | - |
BXDZ-20P | 20 | 225.5 | 100 | 55 | 无 | - |
端子台
600V |
15A |
AC 2500/min |
100MΩ以上(DC500V) |
MAX 2 mm2 |
O型端子MTRNR1.25-3.5R (点击此处) Y型端子MTRNF1.25-3.5R (点击此处) |
材质规格
中继盒
|
ABS |
不锈钢制 |
(BXDZ-20P为ABS制螺丝) |
±5mm |
・毛刺等属于正常现象。
产品概述
和普通塑料盒相比,减少了接线的工时和部品成本,经济便捷。
接线盒多极可选,其中4,6极型号附带电线固定头及缓冲垫圈,完美对应不同需求。
产品外壳采用优质ABS制成,简洁美观,更有带敲落孔型号可供选择,易追加工。
密封圈为自动化设备浇铸而成,均一牢固,保证产品的密封性。
最快可当天发货。
用途:广泛适用于室内外电气,通信,电子,电力,船舶,机械及工厂设施等方面。
产品特点
价格实惠,使用便捷,适用于各种途径。
4P及6P带电线固定头,10P带敲落孔,多种型号可选,满足各种需求。
产品操作简便,快捷;外壳由ABS树脂构成,具有较高的可塑性和坚固性,亦可实现后期追加工。
安装便捷,盒体底部的安装孔可通过螺丝直接固定于各安装面。
使用方法
操作简便,一把螺丝刀即可完成。
使用案例
接线盒广泛适用于制造,机械,电力等各个行业。
相关产品
尺寸图
BXDZ-4P | BXDZ-6P |
| |
BXDZ-10P | BXDZ-20P |
| |
端子部 | |
| |
规格表
中继盒规格BXDZ-4P | 4 | 50 | 102 | 40 | 电线固定头 | φ7mm |
BXDZ-6P | 6 | 55 | 125 | 40 | 电线固定头 | φ10mm |
BXDZ-10P | 10 | 75 | 110 | 40 | 带敲落孔φ21 | - |
BXDZ-20P | 20 | 225.5 | 100 | 55 | 无 | - |
端子台规格
600V |
15A |
AC 2500/min |
100MΩ以上(DC500V) |
MAX 2 mm2 |
O型端子MTRNR1.25-3.5R (点击此处) Y型端子MTRNF1.25-3.5R (点击此处) |
中继盒材质
|
ABS |
不锈钢制 |
(BXDZ-20P为ABS制螺丝) |
±5mm |