单位:mm | ||
材质 | SPCC | SPCC |
板厚 | 安装底板 | 1.5mm |
其他 | 1.2mm | |
外形尺寸公差 | ±5mm |
符号 | 名称 |
W | 宽度 |
H | 高度 |
D | 进深 |
型号 | 颜色 | 外形尺寸(mm) | 出线口尺寸 | |||
W(宽度) | H(高度) | D(进深) | 长 | 宽 | ||
BXST-202015-32 | 32 灰色·桔纹 RAL7032 | 200 | 200 | 150 | 130 | 50 |
BXST-253015-32 | 250 | 300 | 150 | 180 | 62 | |
BXST-253020-32 | 250 | 300 | 200 | 180 | 62 | |
BXST-304020-32 | 300 | 400 | 200 | 216 | 62 | |
BXST-202015-35 | 35 灰白色·桔纹 RAL7035 | 200 | 200 | 150 | 130 | 50 |
BXST-253015-35 | 250 | 300 | 150 | 180 | 62 | |
BXST-253020-35 | 250 | 300 | 200 | 180 | 62 | |
BXST-304020-35 | 300 | 400 | 200 | 216 | 62 |
型号 | 颜色 | 外形尺寸(mm) | 出线口尺寸 | |||
W(宽度) | H(高度) | D(进深) | 长 | 宽 | ||
BXST-202015-32 | 32 灰色·桔纹 RAL7032 | 200 | 200 | 150 | 130 | 50 |
BXST-253015-32 | 250 | 300 | 150 | 180 | 62 | |
BXST-253020-32 | 250 | 300 | 200 | 180 | 62 | |
BXST-304020-32 | 300 | 400 | 200 | 216 | 62 | |
BXST-202015-35 | 35 灰白色·桔纹 RAL7035 | 200 | 200 | 150 | 130 | 50 |
BXST-253015-35 | 250 | 300 | 150 | 180 | 62 | |
BXST-253020-35 | 250 | 300 | 200 | 180 | 62 | |
BXST-304020-35 | 300 | 400 | 200 | 216 | 62 |
价格说明
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|