型号 | 颜色 | 安装底板 | 外形尺寸(mm) | ||
W(宽度) | H(高度) | D(进深) | |||
BXSH-151508-32 | 32 灰色·桔纹 (RAL7032) | 无 | 150 | 150 | 85 |
BXSH-202008-32 | 200 | 200 | 85 | ||
BXSH-151512-32 | 150 | 150 | 125 | ||
BXSH-303012-32 | 300 | 300 | 125 | ||
BXSH-151508-35 | 35 灰白色·桔纹 (RAL7035) | 150 | 150 | 85 | |
BXSH-202008-35 | 200 | 200 | 85 | ||
BXSH-151512-35 | 150 | 150 | 125 | ||
BXSH-303012-35 | 300 | 300 | 125 |
符号 | 名称 |
W | 宽度 |
H | 高度 |
D | 进深 |
材质 | SPCC |
板厚 | 1.2mm |
外形尺寸公差 | ±5mm |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|