类型 | 颜色 | 重量 (kg) | 外形尺寸(mm) | 安装底板尺寸(mm) | |||
W | H | D | 横向 | 纵向 | |||
BXHK-303020 | K (奶白色) 2.5Y9/1 G (灰色) 5Y7/1 RE (灰白色,桔纹) RAL7035 | 5.5 | 300 | 300 | 200 | 220 | 220 |
BXHK-304020 | 7.0 | 300 | 400 | 200 | 220 | 320 | |
BXHK-404020 | 8.7 | 400 | 400 | 200 | 320 | 320 | |
BXHK-405020 | 10.5 | 400 | 500 | 200 | 320 | 420 | |
BXHK-304025 | 7.8 | 300 | 400 | 250 | 220 | 320 | |
BXHK-405025 | 11.6 | 400 | 500 | 250 | 320 | 420 |
材质 | SPCC |
板厚 | 门1.5mm、主体1.5mm |
安装底板厚 | 2.0mm |
安装底板尺寸 | (W-80)×(H-80) |
铰链 | 内铰链 |
开口部分 | 防水结构 |
外形尺寸公差 | ±2mm |
类型 | 颜色 | 重量 (kg) | 外形尺寸(mm) | 安装底板尺寸(mm) | |||
W | H | D | 横向 | 纵向 | |||
BXHK-303020 | K (奶白色) 2.5Y9/1 G (灰色) 5Y7/1 RE (灰白色,桔纹) RAL7035 | 5.5 | 300 | 300 | 200 | 220 | 220 |
BXHK-304020 | 7.0 | 300 | 400 | 200 | 220 | 320 | |
BXHK-404020 | 8.7 | 400 | 400 | 200 | 320 | 320 | |
BXHK-405020 | 10.5 | 400 | 500 | 200 | 320 | 420 | |
BXHK-304025 | 7.8 | 300 | 400 | 250 | 220 | 320 | |
BXHK-405025 | 11.6 | 400 | 500 | 250 | 320 | 420 |
符号 | 名称 |
W | 宽度 |
H | 高度 |
D | 进深 |
材质 | SPCC |
板厚 | 门1.5mm、主体1.5mm |
安装底板厚 | 2.0mm |
安装底板尺寸 | (W-80)×(H-80) |
铰链 | 内铰链 |
开口部分 | 防水结构 |
外形尺寸公差 | ±2mm |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|